Localizada em Sirinhaém, no Estado de Pernambuco, a Usina Trapiche possui geração de energia elétrica auxiliar própria e também busca constantemente a evolução e a modernização dos processos. Por isso, a WEG elaborou um projeto que prevê a eletrificação de três ternos de moenda e ainda permite a utilização de um único motor como sobressalente em duas posições no preparo da cana. “Escolhemos a WEG pelo que ela representa no Brasil e no mundo, pela qualidade dos equipamentos e garantia do cumprimento da data de entrega”, afirma Eduardo Mota Valença, Gerente Industrial da Trapiche.
Uma das vantagens desse fornecimento é a possibilidade de o cliente poder alterar a instalação do sistema de refrigeração do motor. Em uma posição, o trocador de calor é instalado no topo do motor e, em outra, por limitação de espaço, fica na lateral. Os motores WEG utilizados na Trapiche, destinados aos processos em geral, são da linha W22 PLUS. Os transformadores a seco (não possuem óleo em seu interior) foram utilizados porque proporcionam maior segurança, confiabilidade e menor custo de manutenção. A usina conta também com inversores, que possuem tecnologia de última geração para controle de velocidade e torque de motores de indução trifásicos e cubículos. Parte dos equipamentos já está em funcionamento, mas o restante será instalado até setembro deste ano, pois a usina está aguardando o período de entressafra.
A troca das máquinas faz parte de um plano de expansão da usina que tem duração de três anos. “Este primeiro passo aumentou a moagem da cana sem sobrecarregar os demais equipamentos. Assim, consegui mais capacidade mantendo a segurança”, ressalta Valença. Segundo ele, a parceria com a WEG permite que o investimento seja feito aos poucos. “Ao longo de três anos vamos comprando os equipamentos até chegar ao objetivo de desenvolvimento que queremos. Fazemos o desembolso somente quando temos matéria-prima suficiente”. O gerente industrial da Trapiche explica que não precisa substituir todos os equipamentos de uma vez, pois a mudança é muito grande e envolve um novo conceito de funcionamento da usina. “Estamos preparando a Trapiche para o futuro e a WEG permite que façamos isso gradativamente, sem deixar de ter retorno financeiro”, conclui.
Destaque
Vale ressaltar que o diferencial deste fornecimento foi a customização de um motor de 2000kW para o desfibrador de cana. O espaço destinado ao equipamento é pequeno e, para a substituição, era preciso desenvolvê-lo nas medidas adequadas e com um trocador de calor especial. A Engenharia da WEG produziu a solução perfeita para o espaço disponível.
Escopo Trapiche detalhado:
- Motores Linha HGF355, 550cv, 6 polos, 690 V
- Motores Linha W22, 100cv, 6 polos, 690 V
- Acionamento com Inversor de Frequência AFW11M
- Transformadores a Seco 2000 kVA, 13,8/0,69 kV
- Cubículos de Despacho MT - CWMT / Classe 15 kV
- Cubículo de Entrada e Saída e Cabos
- Cubículos para os ternos 1, 2 e 5
- Motor para Desfibrador Linha MAI560, 2.000 KW, 6 polos, 6.600 V
- Motores Linha W22, 50cv, 4 polo, 380 V