Para algumas aplicações industriais, como transformadores de alta corrente, são necessários projetos de alta complexidade, especificamente para atender às demandas críticas de operação. Esses casos incluem transformadores destinados a fornos a arco elétrico, fornos tipo panela, retificadores e conversores. Em contextos onde é essencial fornecer potência a baixos níveis de tensão, os transformadores requerem projetos personalizados.  

Nesse cenário, a WEG realizou o repotenciamento de um transformador para forno a arco, utilizado na produção de ferroligas. Originalmente fabricado em 1989, o transformador desempenha um papel fundamental na conversão de energia elétrica da rede, em energia térmica, facilitando a transformação da matéria-prima da metalurgia.  

Com potência inicial de 22MVA, o equipamento foi reprojetado para 33,4MVA com tensão de 14,2/0,258kV, com melhorias, que incluíram a substituição de todos os enrolamentos (bobinas / isolamento), com a utilização de cabos especiais, fornecimento de novo comutador sob carga, secagem da parte ativa utilizando o sistema Vapour Phase (VP), além de jateamento e pintura do tanque, bem como ensaios e testes conforme a norma NBR 5356. 

A utilização de cabos transpostos em transformadores para aplicações especiais é essencial, pois permite alta resistência ao curto-circuito. O sistema evita soldas ao longo do enrolamento, garantindo uniformidade na resistência ôhmica e na posição no campo magnético 

Optar pela reforma de um transformador, ao invés de realizar sua substituição por um novo, traz benefícios relevantes sob os aspectos econômicos, operacional e ambiental. A reforma se destaca como uma solução mais viável financeiramente, ao mesmo tempo em que possibilita, a atualização tecnológica do equipamento, elevando sua eficiência, prolongando sua vida útil. 

Na questão ambiental, o reaproveitamento de aço silício, tanque e acessórios, reduz o descarte de materiais na natureza, ao mesmo tempo que minimiza a necessidade de aquisição de novas matérias-primas.  

Outro ponto importante é o prazo de entrega, que no processo de reforma tende a ser significativamente menor quando comparado à aquisição de um novo equipamento. Essa agilidade contribui para a redução de paradas operacionais e maior previsibilidade no planejamento das atividades. 

Dessa forma a revitalização de transformadores, se consolida como uma alternativa comercialmente vantajosa, ao mesmo tempo confiável, estratégica e que otimiza investimentos e a sustentabilidade.