A WEG reforça sua posição como fornecedor estratégico em sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia no Brasil com o fornecimento de um dos maiores bancos de transformação em corrente alternada já implantados no país: três transformadores monofásicos de 500 MVA em 525 kV, totalizando 1,5 GVA de capacidade transformadora para a Subestação Assis, em parceria com a TAESA – Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.
Esse projeto de grande porte envolveu uma parceria técnica estreita com a TAESA, desde o desenvolvimento do projeto e fabricação até o planejamento logístico, transporte e comissionamento dos equipamentos. Fabricados na planta da WEG em Betim (MG), cada transformador com aproximadamente 300 toneladas percorreu cerca de 800 km até o local de instalação em Assis (SP), em uma operação logística de alta precisão e complexidade.
Os transformadores fazem parte do segundo banco de transformação da subestação e desempenham papel essencial na adaptação do nível de tensão de 440 kV para 525 kV, fortalecendo um dos corredores mais importantes do Sistema Interligado Nacional (SIN). Essa capacidade adicional de transformação contribui para a expansão da confiabilidade e robustez do sistema elétrico brasileiro, beneficiando grandes centros de consumo e melhorando a estabilidade da rede.
A entrega desse banco trifásico de transformação é um marco de engenharia e tecnologia aplicada, refletindo a expertise da WEG em soluções de alta tensão e grande porte, e também a confiança de um dos maiores players de transmissão do país. Nossa parceria com a TAESA reforça a importância da cooperação entre indústria e setor elétrico para viabilizar infraestrutura crítica que garante a segurança e sustentabilidade do fornecimento de energia no Brasil.