Geração de energia e desenvolvimento sustentável: o binômio está cada vez mais presente na pauta dos governos de todo mundo e também se tornou assunto prioritário para muitas empresas que trabalham no setor da energia e buscam alcançar a sustentabilidade ambiental de seus produtos. A Geraflex, com base em Schroeder (SC), é pioneira no projeto de soluções ecológicas no setor energético. Com uma consciência ambiental muito forte, ela desenvolveu e fabricou o primeiro gerador de energia emergencial movido a etanol do Brasil: o Verflex 85. O diferencial do produto está na redução considerável dos níveis de poluição, graças ao uso do etanol combustível em lugar do mais comum diesel. O grupo gerador tem também um baixo nível de ruído e vibração.
A WEG é parceira da Geraflex desde a realização do protótipo do Verflex 85, fornecendo os alternadores elétricos da linha G i-Plus. A partir deste ano a empresa passou a fornecer os equipamentos de forma continua, confirmando seu compromisso com a inovação e o meio-ambiente. “Para nós é muito importante contar com a qualidade dos produtos WEG e com seu excelente apoio técnico e comercial. Somos parceiros desde o início e continuamos trabalhando juntos para a preservação do meio-ambiente”, destaca Djony Tambosi, diretor da Geraflex.
O Verflex 85 é a solução ideal para condomínios, datacenters, clínicas, indústrias, comércios e qualquer estabelecimento que necessita manter-se em funcionamento em caso de queda de luz. Além da sua vocação ecológica, ele também revoluciona na disposição física: o grupo gerador ocupa menos de 1m² de área, possui disposição vertical e dimensões que permitem sua passagem por uma porta padrão, o que facilita a instalação.
Os alternadores síncronos da linha G i-Plus da WEG, utilizados pela Geraflex, foram desenvolvidos para utilização em geração de energia elétrica nas mais variadas aplicações: desde os acionamentos por tomada de força utilizando tratores em pequenas propriedades, até as mais complexas aplicações, como operação em paralelo, sistemas de transferência em rampa e aplicações remotas em navios e plataformas de petróleo. As principais máquinas acionantes são os motores de combustão interna (eletrônicos ou mecânicos) a diesel, gás, biogás, biodiesel e etanol. Também estão aptos a operar com turbinas a vapor ou hidráulicas.
O fornecimento vai ao encontro da proposta WEG, que é proporcionar soluções de alta eficiência e que ajudem a preservar o meio ambiente. “O desafio da WEG é a busca continua de aplicações para produtos padrões que contribuem para a sustentabilidade do planeta”, acrescenta Márcio Adriano Zappelline, analista de vendas de alternadores - Genset da WEG.
Características técnicas:
Produto: Alternador Síncrono Trifásico de corrente alternada
Linha: G i-Plus
Potências: até 849 kVA
Carcaças: 160 a 315 (IEC)
Baixa tensão: 220, 380, 440 e 480 V
Frequência: 50 e 60 Hz
Grau de proteção: IP21 (IP23, IP21W e IP23W sob consulta)
Classe de isolação: 180 (H)
Passo do enrolamento: 2/3
Número de polos: 4
Aplicações:
· Industrial
· Comercial
· Naval
· Marítima
· Construção civil
· Telecomunicações
· Mineração
· Irrigação
· Avicultura
· Condomínios
· Hospitais
· Datacenters
· Aeroportos