A tecnologia WEG contribuiu com o sucesso dos jogos da Copa do Mundo no estádio Beira-Rio em Porto Alegre/RS. Para garantir o fornecimento de energia na cidade, a Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica (CEEE) comprou, por meio de processo licitatório, duas subestações móveis fabricadas pela WEG.
Montados integralmente sobre carretas especiais com eixos direcionáveis, os equipamentos serviram como itens adicionais na segurança do sistema elétrico gaúcho durante os jogos.
Cada uma das subestações é composta por um transformador de força com 30 MVA (megavolts-ampère de potência), módulos de proteção e manobra, sistema de proteção, automação e telecomunicação.
Os dois equipamentos chegaram a Porto Alegre nos dias 6 e 12 de junho. Durante os jogos do mundial, um ficou alocado junto à subestação Porto Alegre 2, enquanto o outro ficou à disposição dos técnicos na sede da empresa, para casos de necessidade de reforço pontual no sistema
Com área de concessão que compreende a região metropolitana, sul, litoral e campanha gaúcha, a CEEE Distribuição atende por meio de seus 72.138 quilômetros de redes urbanas e rurais a 72 municípios do Rio Grande do Sul, o que corresponde a aproximadamente 34% do mercado consumidor do estado.
Agora, a CEEE aguarda o emplacamento das subestações móveis WEG para que elas possam trafegar e então executar as atividades previstas, como a substituição total ou parcial de uma das unidades da empresa em situações de contingência, ou mesmo viabilizar a realização de uma obra de ampliação ou manutenção no sistema energético.
Conheça outras soluções WEG em Geração, Transmissão e Distribuição de energia.