Uma das primeiras plataformas da Petrobras destinadas ao pré-sal, a plataforma do tipo FPSO (Floating Production Storage and Offloading), que vai operar no projeto piloto de Guará no bloco BM-S-9, terá seus maiores motores elétricos fornecidos pela WEG.

Neste projeto, a limitação de corrente para partida dos motores era um fator bastante crítico devido às elevadas cargas elétricas da plataforma, e a WEG conseguiu uma condição de preferência trabalhando em conjunto com a empresa responsável pelo projeto, mostrando forte conhecimento das aplicações e possuindo, também, as melhores soluções técnico-econômicas.

O campo de Guará está localizado na região do présal da Bacia de Santos, e a nova plataforma será afretada por um período de 20 anos pela PETROBRAS, que tem a Repsol e o BG Group como parceiros neste projeto. A nova unidade, que será convertida pelo consórcio Schahin/Modec, terá capacidade para produzir 120 mil barris de óleo e 5 milhões de metros cúbicos de gás por dia.

Dentre alguns dos principais módulos onde a WEG está fornecendo motores de grande porte, estão os de exportação de gás natural, re-injeção de gás natural, injeção de água e captação de água do mar. Todos os pedidos estão atualmente em fase de produção. Conheça melhor cada um destes fornecimentos:

Compressores de Exportação de Gás Natural

O gás natural produzido na plataforma é levado até a costa por meio de dutos fixados no fundo do mar, que chegam a percorrer centenas de quilômetros. Para isso, o gás precisa ser pressurizado por meio de compressores localizados na própria plataforma.

Fornecimento WEG: 4 motores de 10100 kW que irão acionar compressores fornecidos pela MAN Turbo (Alemanha)

Compressores de Re-injeção de Gás Natural

A re-injeção de gás natural é uma forma de melhorar a recuperação de petróleo, re-injetando gás no reservatório de óleo, e, consequentemente, aumentando a quantidade de óleo que pode ser recuperado.

Fornecimento WEG: 2 motores de 9920 kW que irão acionar compressores fornecidos pela Dresser- Rand (EUA).

Bombas de Injeção de Água

Utilizadas nas plataformas de petróleo para injetar novamente a água para o reservatório. O objetivo é aumentar a pressão e, assim, estimular a produção. Este método é utilizado também para aumentar a recuperação de petróleo de um determinado reservatório.

Fornecimento WEG: 2 motores de 5500 kW que irão acionar bombas a serem fornecidas pela Clyde Union (Escócia).

Bombas de Captação de Água do Mar

Nas plataformas, a água do mar é muito usada no resfriamento e também para a injeção de água no reservatório.

Fornecimento WEG: 3 motores de 900 kW que irão acionar bombas a serem fornecidas pela DMW (Japão).