Maior eficiência, múltipla aplicabilidade e rápida resposta. Assim são os novos alternadores síncronos, da Linha G i-Plus, da WEG. Mais abrangentes, os alternadores síncronos são utilizados para gerar energia elétrica e podem ser utilizados desde em aplicações simples, como em acionamentos por tomada de força em tratores, em pequenas propriedades, até situações mais complexas, como em sistemas de transferência em rampa.
Esses sistemas operam em paralelo e são acionados por motores de combustão a diesel, gás, biogás, biodiesel e etanol, eletrônicos ou mecânicos. São usados na indústria, na construção civil e até em plataformas de petróleo, seja como fonte de energia principal, horário de ponta ou emergência. Por serem mais compactos e possuírem 12 terminais disponíveis nas tensões comerciais de 110-480V, os alternadores podem ser conectados nas ligações trifásica e monofásica, com potência de 7,5kVA até 850kVA. Justamente por isso, o grande diferencial dessa linha é que um único modelo atende às mais variadas necessidades da aplicação.
Desenvolvidos com a mais moderna tecnologia, os alternadores da Linha G i-Plus WEG possuem uma característica especial, que é o sistema de excitação por bobina auxiliar, fonte de potência para o regulador de tensão.
Este sistema garante ótima estabilidade e rápida resposta na recuperação da queda de tensão, proporcionada na partida de motores elétricos ou cargas bruscas. Aliado a este sistema está o imã permanente, que fica alojado na excitatriz principal e garante tensão residual necessária ao regulador de tensão, no caso de grupos geradores parados por longo período.