A exclusividade tanto nos serviços quanto no atendimento é um dos principais motivos para a Companhia Energética Vale do São Simão escolher a WEG como sua principal fornecedora de equipamentos elétricos. “Confiamos na empresa pela excelência de seus equipamentos e serviços”, afirma Alexandre Bicalho de Andrade, Diretor do Grupo Andrade, responsável pela Cia Energética Vale do São Simão.
Painéis de acionamento, cubículos de distribuição, quadros de distribuição e manobra do gerador, motores de 1 a 350 CV, transformadores (seco e a óleo) de 112,5 a 2500 kVA e turbogeradores de 31,25 e 37,50 MVA, foram os produtos instalados pela WEG para a modernização da Vale do São Simão, localizada no município de Santa Vitória, em Minas Gerais.
Os turbogeradores da Linha “S” (4 polos), fabricados com potência de até 50.000 kW ( 62.500 kVA ) e carcaças que variam da 400 a 1.250 (IEC), foram os destaques do fornecimento, pois além de serem projetados de acordo com a necessidade do cliente, são adaptados de forma a oferecer o melhor desempenho em diferentes locais e situações.
Os inversores de média tensão, modelo MVW-01, também oferecem inovação aliando simplicidade, confiabilidade e segurança, numa solução compacta com tecnologia de última geração. A estrutura dos cubículos WEG para aplicação em sistemas de geração é específica para utilização em ambientes agressivos, típicos das usinas de açúcar e etanol.
Para comando, controle e proteção dos geradores, a WEG ofereceu o quadro composto por cubículos e painéis metálicos em chapa de aço tipo MTW e PNW com grau de proteção IP-4x. Os motores de 1 a 350 CV são da categoria Alto Rendimento PLUS e apresentam custos operacionais extremamente vantajosos. O elevado rendimento possibilita a recuperação do capital investido, devido aos motores proporcionarem acentuada economia de energia elétrica e garantirem o rápido retorno do investimento.
Com capacidade instalada de 2.500.000t de cana, a produção diária da Companhia Energética Vale do São Simão chega a 22 mil sacas de açúcar, 600 mil litros de etanol hidratado e geração de 55 MWh com exportação de 25 MWh de energia.
Escopo São Simão detalhado:
Painéis de acionamento
Inversor de Frequência MVW-01
Cubículos de distribuição
Quadros de distribuição e manobra do gerador
Motores de 1 a 350cv
Transformadores (seco e a óleo) de 112,5 a 2500 kVA
Turbogeradores: 31,25 e 37,50 MVA
Motores HGF 400, 550 KW, 6 polos, 690 V
Motores HGF 315 C, 230 KW, 6 polos, 690 V
Motores MGI 710, 4000 KW, 6 polos, 13800 V
Transformador 5.000 kVA (a seco)