A WEG realizou com sucesso, em sua fábrica do Brasil, o ensaio conjunto de sua solução de motores síncronos de baixa velocidade (os chamados Low Speed Synchronous Motors) acionados por inversor de frequência para moinhos com pinhão duplo. A companhia tem grande atuação no segmento de mineração fornecendo a solução completa para acionamento de moinhos de grande porte, incluído motores de alta e baixa rotação, redutores e inversores de frequência.
Devido a complexidade e custos envolvidos, é comum que cada equipamento seja testado individualmente. Contudo, neste importante fornecimento, foi realizado um ensaio de todo o conjunto antes do despacho e entrega definitiva dos equipamentos, garantindo a confiabilidade que as aplicações exigem.
O laboratório da WEG é equipado com instrumentos e sistemas de alta tecnologia, contando com uma área de aproximadamente 1.000 m². Os testes se estenderam por 4 semanas envolvendo dois motores síncronos de 4.700 kW, 30 polos, conectados “back to back” (diretamente acoplados eixo com eixo) e acionados por inversores de frequência de média tensão, modelo MVW01 de 1178 Amperes em 3300 Volts, além do transformador defasador.
Durante os ensaios, os equipamentos foram submetidos a plena carga, disponibilizando 250.000Nm na ponta do eixo do motor, registrando a maior capacidade de ensaio já realizada por fabricantes de equipamentos elétricos no hemisfério sul.
Os produtos fazem parte de um importante fornecimento em soluções de acionamento elétrico para 18 moinhos de bolas e SAG, com pinhão duplo e único, além da incorporação de bypass em painéis.
O portfólio de produtos WEG para moinhos aplicados em mineração e cimento inclui motores de indução, síncronos ou de anéis (rotor bobinado), acionados por inversores de frequência ou reostatos em caso de velocidade fixa para moinhos de pinhão simples ou duplo (com divisão de carga, o chamado Load Share).
Além da experiência e das fábricas WEG no Brasil, a Electric Machinery de Minneapolis nos Estados Unidos foi incorporada ao grupo, somando o conhecimento e a experiência de uma empresa com mais de 120 anos fabricando milhares de motores síncronos. Atualmente a WEG oferece ao mercado mundial máquinas síncronas com até 110 MW, adequadas às mais variadas aplicações.