Subestação Teresina II

O atendimento personalizado ao cliente, o acompanhamento constante das obras e a assistência técnica de qualidade sempre foram diferenciais da WEG”, afirma Carlos Diether Prinz, diretor superintendente da WEG Transmissão & Distribuição. Mais uma vez, a empresa confirma esse compromisso com o fornecimento à CHESF (Companhia Hidro Elétrica do São Francisco), empresa referência nacional na geração, transformação e transmissão de energia elétrica em alta tensão, subsidiária da Eletrobrás.

A WEG é parceira da CHESF na ampliação de 17 subestações. Devido à escala dos projetos, a WEG decidiu acompanhar todas as etapas do processo por meio de uma equipe em campo, instalada em Recife (PE) e ativa em tempo integral para o completo atendimento ao cliente. Também estão sendo utilizadas, pela primeira vez, equipes próprias para o desenvolvimento e implantação dos projetos de sistemas de proteção e controle, além da colaboração com outras empresas da região para a implementação das obras. “O fato da WEG ter contratado empresas parceiras que já conhecem a CHESF é uma coisa extremamente positiva para nós”, destaca Antônio Varejão Godoy, superintendente de projeto e construção da CHESF. O objetivo da CHESF é ampliar a sua rede de transmissão, para suprir a crescente demanda de energia da região Nordeste e aumentar a sua receita, conforme acordos com a ANEEL. Em alguns casos, a capacitação servirá para receber conexões de novas plantas de energia eólica da região. A primeira obra já foi entregue; para as outras, foi definido um processo em várias etapas, até abril de 2015. As subestações estão presentes nos estados de Alagoas, Piauí, Ceará, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe.

EQUIPE WEG DEDICADA À CHESF:

Escritório Avançado do Centro de Negócios de Subestações em Recife - 9 colaboradore

Equipe de Administração de Contratos em Blumenau - 4 colaboradores

Equipe de Engenharia de Proteção e Controle em Blumenau - 4 colaboradores

ESCOPO DO FORNECIMENTO

Além dos equipamentos de fabricação própria, a WEG é responsável pelo fornecimento completo dos equipamentos de pátio, cabos de alta tensão, estruturas, barramentos, edificações, redes aéreas até 550kV, todas as obras complementares civis, eletromecânicas e da gestão de engenharia dos empreendimentos (abrangendo a coordenação técnica, elaboração de estudos elétricos, projetos executivos e execução completa das obras e serviços especializados). E, como referência, o desenvolvimento e fornecimento com equipes técnicas próprias do Sistema Digital completo de MPCCSR – Medição, Proteção, Comando, Controle, Supervisão e Regulação com integração de sistemas para Subestações até 550kV.

" O ano de 2013 foi desafiador, pois conquistamos vários fornecimentos de grande porte e importância para a WEG Transmissão & Distribuição, além de termos firmado parcerias com grandes clientes, como no caso da CHESF. Foram aproximadamente 50 transformadores acima de 100 MVA - 230 kV, 12 subestações móveis e vários pacotes de serviços e subestações em regime turn-key fornecidos ao longo do ano, reforçando cada vez mais o posicionamento da WEG como uma empresa de soluções”. Alessandro Hernandez, Diretor de Vendas, WEG Transmissão & Distribuição.

 

 

Equipamentos de fabricação WEG

 

 

Total de peças

 

 

Autotransformador de Força - 550kV - 200MVA

 

 

3

 

 

Autotransformador de Força - 550kV - 100MVA

 

 

7

 

 

Autotransformador de Força - 230 kV-55 MVA

 

 

1

 

 

Transformador de Força - 230 kV - 100 MVA

 

 

11

 

 

Transformador de Força - 230 kV - 50 MVA

 

 

2

 

 

Reator 230 kV - 22,42 MVA

 

 

1

 

 

Secionadora 550 kV

 

 

13

 

 

Secionadora 230 kV

 

 

88

 

 

Secionadora 138 kV

 

 

14

 

 

Secionadora 69 kV

 

 

30

 

 

TOTAL

 

 

170