A agilidade no atendimento, a flexibilidade na busca por soluções e o menor prazo de entrega fizeram a diferença no fornecimento dos serviços de reparo de um transformador elevador trifásico (195 MVA 20/230 kV) da Usina Termoelétrica Jorge Lacerda IV, em Capivari de Baixo (SC), pela WEG em 2007. Pertencente à Tractebel Energia S/A, maior empresa privada de geração de energia no Brasil, a termoelétrica estava com 50% de sua produção paralisada devido a um problema em um dos dois transformadores responsáveis pela elevação de tensão para transmissão da energia gerada na usina. Ou seja, apenas a metade dos 366 megawats produzidos estava sendo disponibilizada ao sistema integrado de energia do País, o que poderia acarretar uma série de prejuízos à Tractebel.

A WEG aceitou o desafio de reparar um transformador de outro fabricante, desmontou o equipamento, levou-o para a fábrica, executou o reparo, incluindo rebobinamento completo, e o reinstalou no local. Tudo isto em 120 dias, um prazo considerado excelente pelo cliente, já que este mesmo reparo geralmente consome entre 180 e 210 dias. “A WEG tem uma produção verticalizada – tanque, bobinas e equipamentos periféricos –, o que garantiu agilidade e, no caso da Jorge Lacerda, entrega do equipamento em um prazo que outro fabricante não conseguiria. Esta agilidade foi fundamental para a usina”, destaca Rubens José Nascimento, gerente de Manutenção de Sistemas da Tractebel.

Em fevereiro, foi inaugurada mais uma usina da Tractebel que conta com equipamentos WEG: a São Salvador, em Tocantins. Os dois transformadores WEG instalados na hidrelétrica têm potência de 135,5 MVA – tensões 13,8 elevando para 230 kV. “Nosso fornecimento envolve mais um transformador que vai ficar de reserva. Lotado na usina São Salvador, vai atender, ainda, a Subestação Cana Brava”, explica Carlos Diether Prinz, diretor da unidade de Transformadores da WEG. O transformador reserva tem potência de 170 MVA – tensões 13,8 elevando para 230 kV.