WEG fue seleccionada por ENGIE Brasil Energia para suministrar cinco sistemas de compensación síncrona, cada uno con un rango operativo de -200 MVAr a +300 MVAr. Los equipos se instalarán en los estados de Ceará y Rio Grande do Norte y formarán parte de los proyectos del Lote 3 de la Subasta de Transmisión n.º 01/2026, promovida por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL). 

Con un peso aproximado de 550 toneladas por unidad, los compensadores serán fabricados por WEG en Brasil. 

Con entrada en operación comercial prevista para 2028 y 2029, los equipos contribuirán al control dinámico de tensión, al suministro y absorción de potencia reactiva, además del aumento de la potencia de cortocircuito. Estas funciones amplían la capacidad del Sistema Interconectado Nacional (SIN) para responder a variaciones operativas, especialmente en regiones con una creciente participación de la generación eólica y solar. 

La solución completa suministrada por WEG contempla cinco compensadores síncronos y sus subsistemas asociados, entre ellos sistemas de excitación con tecnología REIVAX, paneles de protección y control, inversores de arranque y equipos auxiliares.  

Para WEG, este suministro representa la consolidación de su posición como uno de los principales proveedores de soluciones completas de compensación síncrona para proyectos estratégicos del sector eléctrico. Además de la fabricación de los equipos, la empresa también será responsable de la ingeniería, la integración de los subsistemas y el soporte técnico, entregando una solución de elevada complejidad tecnológica y alineada con los requisitos más exigentes del mercado. 

Para ENGIE, una de las líderes en energía renovable del país, el proyecto amplía la diversificación de su portafolio de transmisión e incorpora equipos destinados al soporte dinámico de la red eléctrica. La compañía prevé inversiones superiores a R$ 6 mil millones hasta 2030 en el segmento de transmisión. Entre 2018 y 2025, las inversiones sumaron aproximadamente R$ 8 mil millones.  

Actualmente, ENGIE Brasil posee 4.751 km de líneas de transmisión, de los cuales 3.211 km están en operación y 1.540 km en construcción. La expansión de la infraestructura contribuye a fortalecer el Sistema Interconectado Nacional, reducir restricciones operativas y ampliar la capacidad de evacuación de la generación renovable. 

En un escenario de acelerada expansión de las energías renovables en Brasil y en el mundo, los compensadores síncronos se han consolidado como una de las principales tecnologías para aumentar la estabilidad, la inercia y la confiabilidad del sistema eléctrico. Con este suministro, WEG reafirma su capacidad para desarrollar soluciones de gran porte y alta complejidad, contribuyendo directamente a la modernización de la infraestructura energética y a la construcción de una matriz eléctrica cada vez más sostenible y resiliente.