En la operación de fabricación de alambres en Jaraguá do Sul (SC) Brasil, WEG realizó una actualización tecnológica de la trefiladora primaria, sustituyendo un sistema basado en motores de corriente continua (CC) y convertidores CA/CC por una solución de corriente alterna (CA).

La nueva configuración está compuesta por dos motores W22 PRIME de alta eficiencia y dos variadores de frecuencia CFW900. Como resultado, el equipo logró una reducción de aproximadamente un 19 % en el consumo de energía, además de mejoras en confiabilidad, mantenimiento y disponibilidad operativa.

Actualización del sistema de accionamiento

La tecnología utilizada anteriormente presentaba desafíos relacionados con la eficiencia energética, el mantenimiento especializado y la disponibilidad de componentes.

Con la nueva solución, la trefiladora pasó a operar con motores de CA y variadores de frecuencia, reduciendo la dependencia de tecnologías antiguas y facilitando las tareas de mantenimiento y soporte.

El proyecto también abarcó componentes del sistema eléctrico, contribuyendo a la renovación de la instalación y a su adecuación a los requisitos de seguridad aplicables.

Alta eficiencia y tecnología

Los motores W22 PRIME, disponibles en las clases de eficiencia IE4 y IE5, superan los requisitos mínimos de eficiencia energética establecidos por la legislación brasileña. Combinan alto rendimiento, construcción robusta con grado de protección IP55 y el sistema de aislamiento WISE®, desarrollado también para su funcionamiento con variadores de frecuencia.

Estas características contribuyen a una mayor eficiencia energética, confiabilidad y vida útil en aplicaciones industriales.

En combinación con los variadores CFW900, que ofrecen un control preciso de la velocidad y el par, modos de control vectorial y la función Advanced Energy Saving, el conjunto permite reducir las pérdidas y optimizar el desempeño energético del sistema. El CFW900 también ofrece una amplia conectividad con las principales redes de comunicación industrial, además de funciones avanzadas de seguridad, como STO (Safe Torque Off) y SS1 (Safe Stop), aportando mayor integración, confiabilidad y seguridad a la operación.

Mayor confiabilidad y facilidad de mantenimiento

Además del ahorro de energía, la sustitución de los antiguos motores de CC contribuyó a reducir los riesgos asociados a la obsolescencia tecnológica y a la necesidad de mantenimiento especializado.

La nueva arquitectura facilita las intervenciones preventivas y correctivas, amplía la disponibilidad de soporte y reduce el riesgo de paradas prolongadas, aumentando la confiabilidad y la disponibilidad de la trefiladora.

Retrofitting para una industria más eficiente

El proyecto demuestra cómo el retrofitting de sistemas de accionamiento industrial puede combinar eficiencia energética y evolución tecnológica.

Al combinar motores W22 PRIME, variadores de frecuencia CFW900 y conocimientos sobre aplicaciones industriales, WEG desarrolla soluciones que respaldan la modernización de equipos y la búsqueda de procesos más eficientes, productivos y sostenibles.

¿Su operación utiliza motores o sistemas de accionamiento antiguos?

WEG puede evaluar el sistema instalado e identificar oportunidades de actualización tecnológica, eficiencia energética y aumento de la confiabilidad operativa.

Hable con un especialista de WEG y descubra oportunidades de eficiencia para su operación.