Motor M Mining com porta escova levantável
Os motores WEG da linha M Mining foram especialmente desenvolvidos com características eletromecânicas que proporcionam durabilidade, resistência e robustez. Podem operar em ambientes severos do segmento de cimento e mineração, suscetíveis a instalações desabrigadas, em contato com sol, aptos a suportar água de vagalhões e contato permanente com partículas de minério/cimento em suspensão que se acumulam sobre os equipamentos. Por isso, os motores possuem grau de proteção até IP66 e podem ser aplicados em moinhos (rolos, bolas, barras, SAG), britadores, ventiladores, exaustores, correias transportadoras, viradores e puxadores de vagões, bombas centrífugas, fornos rotativos, escavadeiras elétricas entre outras.
Características técnicas:
Carcaças: 355 a 1.000 (IEC)
Potências: 250 kW a 10.000 kW
Tensões: 220 V a 13.800 V
Quantidade de polos:
2 a 14 polos (motores de gaiola) e 4 a 14 polos (motores de anéis)
Novo sistema de porta escovas
Para os motores de anéis, foram desenvolvidos novos porta escovas fixos e levantáveis. Na nova configuração, o porta escovas fixo possui um filtro para reter o pó de escovas que circula na parte interna do compartimento das escovas. Também foi desenvolvido um novo sistema de isolação entre as fases que evita o acúmulo de pó e um posicionamento das escovas que facilita a manutenção, independente da forma construtiva (B3E ou B3D). O tamanho das janelas de inspeção também foi ampliado para facilitar o acesso para manutenção e o suporte do porta escova foi projetado para facilitar o ajuste das escovas em relação ao anel coletor.
O novo porta escovas levantável tem a possibilidade de trabalhar como sistema fixo e, para realizar a movimentação do sistema, tem como principal mecanismo um redutor mecânico e sensores indutivos. Também foi incorporado ao motor, um sistema para controle de levantamento das escovas. Este sistema incorpora toda a lógica de funcionamento, recursos para investigação de falhas e acompanhamento de operação via IHM e prevenção de manobras indevidas, simplificando e reduzindo os custos de instalação, operação e manutenção do motor.
Com o lançamento da linha M Mining, a WEG aumenta o portfólio de motores elétricos dedicados para atender os segmentos de cimento e mineração até a potência de 10.000 kW, complementando a linha W22 Mining existente.