A WEG forneceu para a CGH Folha Verde em Catanduvas/PR um conjunto de turbina Francis e gerador montado em “skid”. Neste conceito de montagem, os principais componentes da turbina e do gerador são montados em cima de uma base única, dentro da fábrica, em um ambiente controlado de produção, utilizando toda a qualidade dos processos e permitindo que alguns testes sejam realizados antes do conjunto seguir para o local de instalação. Outro benefício é a redução do tempo de montagem, instalação e comissionamento da unidade geradora na obra.
Este arranjo, com o rotor da turbina em balanço, montado diretamente no eixo do gerador, permite reduzir o número de mancais e o comprimento do conjunto, tornando a unidade geradora mais compacta e fazendo com que a casa de força tenha dimensões reduzidas, resultando em um menor custo de implantação da obra.
Desenvolvida para a aplicação em CGH’s (Centrais Geradoras Hidrelétricas), o gerador da linha GH20 Hydro possui várias inovações. Uma delas é o novo conceito de mancais de rolamento, que além de suportarem os esforços do gerador, é também capaz de suportar os esforços provenientes da turbina hidráulica, tendo vida útil superior a 5 anos de operação. Este conceito elimina a necessidade de existir um mancal específico para a turbina.
Uma das inovações na linha de turbinas Francis para CGH’s é a utilização de gaxetas injetáveis para vedação da linha de eixo. Esta tecnologia reduz os custos de operação e manutenção, diminui o tempo de parada e dispensa o uso de um sistema adicional de injeção de água filtrada para refrigeração do selo da turbina.
Uma solução compacta, com menos sistemas auxiliares, menor manutenção e alta eficiência. Esta linha de turbinas e geradores está disponível em potências de 250 kW até 3,0 MW por unidade geradora, para quedas d’água entre 10 m e 150 m.