Durante a 10 edição da Brazil Windpower, maior evento de energia eólica da América Latina, a WEG apresenta um upgrade em uma de suas tintas, a W-POLI LEP 451, especifica para aplicação no Bordo de Ataque, em que a resistência à abrasão deve ser diferenciada do restante do sistema de pintura do casco da pá. Possui altos sólidos, secagem extra rápida (facilitando a aplicação na fabricação de pás e também na manutenção de campo) e repintura média de 25 minutos. Além disso, possui excelente proteção por barreira e resistência à abrasão. 

Depois que uma turbina eólica é fabricada e instalada, uma das áreas que mais sofre com os danos diários são os bordos de ataque das pás eólicas. Em média, a manutenção desse local precisa ser realizada há cada dois anos, afim de manter a integridade do laminado (estrutura da pá eólica). Com a aplicação da tinta W-POLI LEP 451, estimamos mais de cinco anos de vida útil da pintura, fazendo com que os intervalos entre as manutenções sejam prolongados em três anos.

Outras tintas focadas para aplicação em pás eólicas também estão sendo apresentadas no evento, como:

W-POLI HSM 452 PUTTY / W-POLI HSM 452 PORE FILLER: consiste em massa de correção e massa de cobrimento da porosidade, ambos os produtos são a base de resina poliaspártica, de altos sólidos e secagem extra rápida. Pode ser aplicado diretamente na fibra em uma única camada de alta espessura. Comumente utilizada como primer para modelamento.

W-POLI RLA 455: consiste em um acabamento poliaspártico ultra fosco de altos sólidos. Possui excelente retenção de cor e brilho, além de uma secagem extra rápida.

Visite a WEG no stand 3-21. Para saber mais sobre o evento acesse aqui.