A WEG acaba de realizar um importante fornecimento para a empresa LEWA, sediada na Alemanha e consolidada como uma das principais fabricantes mundiais de bombas do tipo diafragma, bombas de processo e sistemas completos de medição. A venda envolve 20 unidades de painéis tipo AFW11, juntamente com motores de 150kW e 185kW.
Os conjuntos serão instalados em uma plataforma off-shore, atendendo exigências específicas do usuário final. O fornecimento reforça o conceito WEG de oferecer soluções personalizadas para cada projeto, com foco nas necessidades do usuário final e com a flexibilidade de adequação dos painéis e motores produzidos pela marca.
Entre os diferenciais do projeto, ganha destaque o filtro WHF (WEG Harmonic Filter), que visa atender as exigências de baixa distorção harmônica, conforme estabelecido pelas recomendações da IEEE519. Além disso, os painéis foram fabricados em aço inoxidável tipo SS316, estando preparados para instalação em ambiente agressivo, sem necessidade de pintura especial para proteção. O fornecimento conta ainda com filtro instalado na saída do inversor de frequência CFW11, a fim de reduzir ruídos gerados pela longa distância de cabos entre inversor e motor. Assim, garante-se maior vida útil da isolação dos motores e redução de possíveis correntes parasitas nos rolamentos.
Os motores são Premium Efficiency, e possuem critérios de construção conforme Norma IEEE841, com características dedicadas e importantes para a aplicação do cliente, como caixas de acessórios especiais, provisão para sensores de vibração, mancal traseiro isolado, parafusos de fixação em aço inox e pintura especial.
O projeto foi desenvolvido por meio de uma importante parceria entre a WEG Alemanha e a equipe técnica da LEWA, realizando os ajustes necessários para adequar os produtos às necessidades do cliente. O resultado foi uma solução completa, com motores e inversores de frequência montados em painéis ideais para instalação off-shore.