Os hidrogeradores da linha GH30 foram projetados com foco em geração de energia elétrica em usinas de baixa potência, com foco principal na otimização da geração e redução da manutenção. O conceito da linha permite fácil flexibilização de projetos eletromagnéticos para atender as diversas necessidades das aplicações, especialmente para serem acoplados em turbinas Francis, Kaplan e Pelton.

Além disso, possui outras características que tornam a linha GH30 mais competitiva e robusta:

  • Excitação brushless
  • Baixa e média tensão (otimização da instalação elétrica)
  • Impregnação VPI com resina epoxi
  • Dimensionado de acordo com a rotação de disparo da turbina
  • Mancais de rolamentos ou deslizamento
  • Dimensionamento dos mancais conforme as cargas axiais e radiais da turbina
  • Manutenção reduzida
  • Inércia dimensionada com base nas características da turbina e do circuito hidráulico
  • Volante de inércia montado no lado não acionado do gerador
  • Ensaios do gerador em fábrica (ensaio de rendimento e ensaio de elevação de temperatura)

Principais características técnicas:

  • Potência: 950 a 3.000 kVA
  • Carcaça: 630 a 1000 (IEC)
  • Números de polos: 10 a 24 polos
  • Tensão: 480 a 4.160 V
  • Frequência: 60 Hz