Novos Alternadores Síncronos WEG, que apresentam maior eficiência, múltipla aplicabilidade e rápida resposta em aplicações como: acionamentos por tomada de força em tratores, em pequenas propriedades, sistemas de transferência em rampa, entre outras.

Produtos como Motores da Linha Wmagnet Drive System, Tintas, Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC’s), Transformador a Seco e Alternador Síncrono poderão ser vistos num espaço amplo e moderno de 180m², localizado na Avenida Principal, entre as ruas I e J do Parque de Exposições do Anhembi.

Nesta edição o destaque ficará por conta dos novos Alternadores Síncronos WEG, que apresentam maior eficiência, múltipla aplicabilidade e rápida resposta em aplicações como: acionamentos por tomada de força em tratores, em pequenas propriedades, sistemas de transferência em rampa, entre outras.

A WEG é um dos maiores fabricantes mundiais de equipamentos eletro-eletrônicos, atuando em cinco linhas principais: Motores, Energia, Transmissão & Distribuição, Automação e Tintas.

Saiba mais sobre os produtos que estarão expostos na Mecânica 2012 no site da WEG:

Motores da Linha WELL – Baseados nos requisitos da norma americana IEEE-841, esses motores possuem características mecânicas diferenciadas que proporcionam menor custo operacional e uma vida útil prolongada.

WMagnet Drive System - Solução composta por um motor síncrono com rotor de ímãs permanentes acionado por um inversor de freqüência da linha CFW-11. Dentre os principais atributos, podemos destacar o extra alto rendimento, maior relação potência/carcaça e ampla faixa de rotação com torque constante, sem a necessidade de utilizar ventilação forçada. A linha é dedicada para aplicações em que variação de velocidade, alto rendimento, baixo nível de ruído e tamanho reduzido são essenciais.

W22 Premium - A linha de motores de indução com o melhor desempenho do mercado ganhou destaque recentemente com a campanha Pense Verde. O principal objetivo é conscientizar o mercado sobre a preservação de recursos naturais, redução de emissões de CO2 e de custos com energia. Os motores Premium superam os níveis de rendimento definidos pela portaria 553, oferecendo garantia de rápido retorno sobre o capital investido.

Tintas - A WEG fornece a solução completa para a proteção de máquinas, equipamentos e estruturas metálicas, garantindo muito mais resistência e menos paradas para manutenção.

Linhas epóxi e poliuretano: Desenvolvido para oferecer proteção comparável aos produtos que atendem a norma N2630, da Petrobras, o WEGPOXI HIDRO ERP 303 é um primer epóxi hidrossolúvel. Além das características de proteção, como resistência de mais de 1.500 horas em salt spray (camada de 240-320 micrometros), o WEGPOXI HIDRO ERP 303 possui secagem extra-rápida em comparação aos epóxis de base solvente.

Tintas antichama: Desenvolvido para oferecer maior segurança nas aplicações, o POLITHERM 20 LI ANTICHAMA BRANCO SB é um produto único no Brasil. Uma tinta em pó que retarda propagação do fogo em caso de incêndio ou excesso de calor em superfícies quentes ou de fontes irradiantes de calor.

Alternadores síncronos: Maior eficiência, múltipla aplicabilidade e rápida resposta. Assim são os novos alternadores síncronos, da Linha G i-Plus, da WEG. Mais abrangentes, os alternadores síncronos são utilizados para gerar energia elétrica e podem ser utilizados em aplicações simples, como em acionamentos por tomada de força em tratores, em pequenas propriedades, até situações mais complexas, como sistemas de transferência em rampa.

Chaves Seccionadoras Compactas: Para maior segurança do operador e proteção de equipamentos e produtos, as chaves seccionadoras são capazes de estabelecer e interromper circuitos elétricos pelo movimento de abertura e fechamento dos contatos, de acordo com a NR12. Com a abertura dos contatos, formam-se arcos voltaicos, que são fracionados e extintos pelas seccionadoras. O movimento entre os contatos é feito por meio de um mecanismo de acionamento, que determina a eficiência da chave. Dele depende a rapidez de fechamento e abertura dos contatos, a formação de maiores ou menores arcos voltaicos e o tempo de resposta à necessidade do produto utilizado.

Transformadores Secos: Ideais para ambientes que exigem segurança na instalação, não apresentam risco de explosão e a resina não propaga fogo, devido a sua propriedade de autoextinção. A tecnologia presente nesses produtos consiste no encapsulamento com enchimento de resina sob vácuo a alta temperatura. Após a solidificação por processos térmicos controlados, a bobina adquire características mecânicas, elétricas e térmicas ideais e que garantem uma perfeita homogeneidade de isolamento – totalmente isenta de contaminações.

Baixe as fotos dos produtos em alta resolução no Flickr da WEG: http://bit.ly/K2S5bl