A WEG desenvolveu um motor elétrico de indução trifásico para a Unidade de Industrialização do Xisto (SIX) da Petrobras, na cidade de São Mateus do Sul/PR. O equipamento aciona o principal compressor existente na planta. O modelo produzido é um MGW800 “Ex p” com 7.100 kW e 13.200 V, um dos maiores motores dois polos fabricado no Brasil.
O novo motor instalado foi desenvolvido com características especiais, definidas em conjunto com a equipe de engenharia da Petrobras. Durante o processo, foram realizados diversos testes e ensaios nos componentes para garantir a qualidade do produto final. Além disso, o projeto eletromecânico foi diferenciado, com um sistema especial de isolamento do estator e um acompanhamento em conjunto do cliente e fornecedor. O resultado foi um produto de alta confiabilidade, eficiência e durabilidade.
Edimilson Pierini, técnico de manutenção sênior da Petrobras em São Mateus do Sul reforça que a Petrobras buscava um parceiro referência em customização. “Queríamos um novo projeto que abrangesse as qualidades do motor anterior. Tal necessidade mostrou-se muito complexa e a indústria teve dificuldades para entender e propor alternativas”, destaca.
A SIX abastece principalmente o mercado do Paraná, mas também alcança outros estados, como Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul. Essa unidade da Petrobras conta ainda com um parque tecnológico, o maior da América Latina e um dos maiores do mundo em plantas-piloto, composto por unidades criadas para atender necessidades do processo de refino da Petrobras.