A WEG forneceu um sistema elétrico com mais de 2 mil equipamentos e serviços de comissionamento, startup e suporte técnico para a primeira fábrica de celulose da Eldorado, na cidade de Três Lagoas (MS). Esta unidade já é conhecida como a maior do mundo em uma única linha. A Eldorado Brasil Celulose SA terá capacidade para produzir 1,5 milhão de toneladas de celulose branqueada por ano e a estimativa de contribuir com 20% do total das exportações brasileiras de celulose. O foco será atender a demanda de fabricantes de papel na América do Norte, Europa e Ásia.
A fábrica tem conceito de “Best Available Tecnology”, de forma a superar todas as exigências do mercado internacional e a planta será autossuficiente em energia elétrica produzida a partir de biomassa. A entrega dos produtos WEG iniciou em novembro de 2011 e foi concluída em julho deste ano por transporte rodoviário. “Fornecemos equipamentos que permitem alta disponibilidade e confiabilidade do sistema”, destaca o coordenador de Contratos da WEG, Sergio Davilla.
Os produtos fornecidos pela WEG são: uma subestação, 800 unidades de motores das linhas W22, HGF e MGF 4160V; 66 transformadores a seco IP 23 e 4 transformadores a óleo (01×110 MVA e 1×55 MVA com comutação sob carga e 02×140MVA com comutação a vazio); 800 colunas CCM’s inteligentes 690V CCM03i com reles inteligentes; 54 colunas CCM’S MT 4160V MTW03; 280 unidades de inversores 690 V – CFW11; 78 inversores modulares 690V CFW11M e 10 inversores 4160V – MVW01. A WEG está fornecendo o serviço de acompanhamento para recebimento e armazenamento dos equipamentos, comissionamento, startup e operação assistida.
Sobre a Eldorado
A Eldorado Brasil Celulose SA é uma empresa brasileira que está construindo a maior fábrica de celulose em linha única do mundo com um investimento estimado de R$ 6,2 bilhões.