As sinaleiras são as únicas do estado a dispor desta tecnologia. As fontes da série Thor Sun foram fornecidas pela Equisul, empresa da WEG, para o Departamento Estadual de Infraestrutura, Deinfra.

O desligamento de sinaleiras no trânsito devido à falta de energia representa um perigo para os condutores. Em pistas de inversão, em que o sentido de circulação é alterado, esse perigo é ainda maior e pode levar a acidentes graves. Os cinco sinais luminosos que indicam o sentido da faixa reversível na SC 405, em Florianópolis, Santa Catarina, não correm o risco de desligamento. Possuem fontes de alimentação ininterrupta, sem similar no mercado, que garantem o funcionamento por até oito horas, mesmo com falta de energia.

As sinaleiras são as únicas do estado a dispor desta tecnologia. As fontes da série Thor Sun foram fornecidas pela Equisul, empresa da WEG, para o Departamento Estadual de Infraestrutura, Deinfra. Foram desenvolvidas para atender às necessidades em condicionamento de energia elétrica de aplicações que exijam alta confiabilidade. Trata-se de uma fonte ininterrupta de energia instalada entre a rede elétrica e os semáforos: controladores + sinalizadores. Protege e fornece energia alternativa durante uma interrupção programada ou não.

Segurança e tranquilidade
As fontes evitam a necessidade de intervenção manual nas sinaleiras. Conforme o major da Polícia Rodoviária Federal, Fabio José Martins, as sinaleiras são indispensáveis para alertar os condutores do sentido da pista reversível. As consequências de um desligamento vão desde colisões frontais, engarrafamentos e até o empenhamento de várias guarnições policiais no local.

“Uma queda de energia e, consequentemente, o desligamento do sistema, acarretaria um risco imenso para os condutores que trafegarem na pista reversível, pois não teríamos condições de alertar a todos de qual sentido estaria fluindo o trânsito. Um risco muito grande de acidentes gravíssimos”, afirma Martins.

Solução
Os equipamentos foram entregues, em março deste ano, na SINASC, empresa contratada para manutenção da rodovia. A solução foi desenvolvida em conjunto com os principais órgãos de engenharia de tráfego do Brasil. Já foi fornecida para a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte (BHTRANS) e Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET).

A WEG inova ao oferecer um produto desenvolvido para sistemas de controle de tráfego, com elevada capacidade de carga (até 10,5kW), que pode ser aplicado também em Telecomunicações e Sistema de Segurança. O sistema filtra e elimina as impurezas presentes na energia da rede, mantendo-a estabilizada em tensão e frequência, acumulando energia nas baterias internas. Quando ocorre uma falha, o sistema continua fornecendo energia aos semáforos, utilizando-se da energia armazenada.

Thor Sun

  • Proteção contra danos de distúrbios elétricos;
  • Redução de manutenção;
  • Implantação rápida, no máximo quatro semanas;
  • Permite a substituição a quente dos sistemas de controle, potência, baterias e ventiladores, sem interromper a saída;
  • Transformador ultraisolador, com alta imunidade a raios e sobretensões;
  • Painel LCD facilita a programação e a leitura de valores;
  • Display de LED’s externo para identificar as condições de operação do sistema à distância;
  • Bypass automático e manual sem tempo de transferência;
  • Sensor que identifica e registra a abertura ou violação do gabinete;
  • Registrador para 500 eventos, acessados pelo painel ou interface serial;
  • Software para gerenciamento remoto da fonte, como wireless, fibra ótica ou cabo;
  • Projetada para cargas com elevado pico de corrente;
  • Condiciona a tensão de saída, estabilizando a frequência, amplitude e distorção harmônica;
  • Sistema de ventilação com controle termoestático;
  • Sistema de recarga das baterias com compensação térmica e capacidade para até 25 A;
  • Chave de contingência para alimentar diretamente as cargas pela rede elétrica.