A WEG investe constantemente em tecnologia para oferecer as melhores e mais completas soluções em revestimentos em todos os segmentos em que atua. No segmento de Papel e Celulose não é diferente. São tintas anticorrosivas e resistentes à abrasão, que além de proporcionar um ótimo acabamento, garantem uma máxima proteção da sua superfície e uma redução na sua manutenção.
Para a proteção anticorrosiva, a WEG possui uma ampla gama de soluções:
- WEGFENOXI: esse primer/acabamento à base de resina epóxi fenólica possui excelente resistência química incluindo diversos solventes além de ótima resistência anticorrosiva e a abrasão. É especialmente indicado para proteção do aço em condições altamente agressivas
- WEGPOXI WET SURFACE 88 HT: tolerante a superfícies úmidas ou hidrojateadas, esse primer/acabamento epóxi tem excelente proteção anticorrosiva. Sua formulação permite a aplicação também em condições de alta umidade, gerando ganhos de produtividade.
- WEGPOXI WET SURFACE 89 PW: Primer/acabamento epóxi de altos sólidos e alta espessura com excelente proteção anticorrosiva. Tolerante a condições de alta umidade e a superfícies úmidas, hidrojateadas ou que sofreram somente tratamento manual ou mecânico. Disponível também na versão alumínio, que confere maior proteção anticorrosiva por barreira.
- WEGPOXI BLOCK N2912 Tipo III: primer epóxi novolac com fibras de vidro em sua composição. Da classe LOW VOC, é um produto de altos sólidos que permite a obtenção de altas camadas em uma única demão conferindo alto poder de impermeabilização, resistência química e a abrasão. Esse produto é especialmente indicado na pintura de estruturas expostas a ambientes altamente agressivos.
A preservação ambiental tem sido uma preocupação em vários setores da economia. Preocupada em reduzir ao máximo o impacto ambiental a WEG desenvolveu dois novos produtos da sua linha à base d’água, o WEGPOXI HIDRO ERP 303 e o WEGTHANE HIDRO HPA 501.
Desenvolvido para oferecer proteção comparável aos epóxis de base solvente como o N2630, o WEGPOXI HIDRO ERP 303 é um primer epóxi hidrossolúvel. Além das características de proteção, como resistência de mais de 1.500 horas em salt spray (camada de 240-320 micrometros), o WEGPOXI HIDRO ERP 303 possui secagem extra rápida em comparação aos epóxis de base solvente com secagem ao manuseio em 30 minutos à 25ºC, em comparativo com as 16 horas ao manuseio do N2630. O baixíssimo intervalo de repintura, garante incrementos de produtividade, reduzindo o set-up da linha de produção.
Além do primer epóxi, também está disponível o WEGTHANE HIDRO HPA 501, um acabamento poliuretano hidrossolúvel de alto brilho, indicado para aplicações industriais e de manutenção onde se procura alta resistência química e ao intemperismo. De reduzido impacto ambiental se comparado aos produtos convencionais, confere maior produtividade devido a sua secagem mais rápida comparada aos poliuretanos de base solvente.