A WEG apresenta na Intersolar South America 2026, principal feira de energia solar e mobilidade elétrica da América Latina, três novidades do portfólio WEMOB®: a nova geração da linha WEMOB® WALL, o carregador portátil WEMOB® EASY 7kW e a WEMOB® WALL Lite. Os lançamentos ampliam o leque de soluções da companhia, unindo tecnologia, design e diferentes perfis de investimento para acompanhar a evolução da frota de veículos elétricos.
WEMOB® WALL: mais compacta, com acabamento renovado
A nova geração da WEMOB® WALL chega mais compacta e com design renovado, disponível em versões de 7 kW (mono/bifásico) a 23 kW (trifásico), atendendo tanto veículos híbridos quanto 100% elétricos. O produto ganhou acabamento com frontal sofisticado e borda texturizada, além de comissionamento facilitado por Bluetooth, e dispensa a abertura completa da estação para a conexão dos cabos de alimentação.
Entre as novidades também está a possibilidade de conexão com medidor externo para limitação de corrente, recurso que viabiliza a recarga inteligente sem a necessidade de reforços na instalação elétrica do imóvel. A estação conta ainda com opções de conectividade via Ethernet, Wi-Fi, 4G, Bluetooth e Modbus, além de botoeira de emergência. Desenvolvida e fabricada no Brasil, a WEMOB® WALL reforça o compromisso da WEG com tecnologia nacional aplicada à mobilidade elétrica.
WEMOB® EASY 7kW: mais potência para o carregador portátil
A linha de carregadores portáteis da WEG evolui com a WEMOB® EASY 7kW, que amplia a potência de saída de 4,8 kW (20 A) para até 7,68 kW (32 A). O equipamento mantém a versatilidade e segurança que consagrou a linha: pode ser utilizado tanto como carregador portátil de emergência quanto fixado na parede, com acessório próprio, para funcionar como um carregador de parede.
O novo modelo é fornecido com cabo de entrada intercambiável, um cabo de 20 A, para tomadas padrão NBR, e outro com plugue industrial de 32 A, com detecção automática do cabo conectado para seleção da corrente de recarga. A WEMOB® EASY 7kW também incorpora conectividade Bluetooth, usada para configuração e leitura dos parâmetros de recarga, e Wi-Fi com suporte ao protocolo OCPP 1.6J, permitindo a comunicação com plataformas de gestão. O novo carregador portátil integra o mesmo padrão de qualidade e proteções elétricas da linha WEMOB® EASY.
WEMOB® WALL Lite: o essencial da recarga residencial
Completa o pacote de lançamentos, a WEMOB® WALL Lite, opção de recarga residencial que reúne as funcionalidades essenciais do portfólio WEMOB®, com a melhor relação custo/benefício.
Os lançamentos da linha mantêm o padrão de confiabilidade do WEMOB® e contam com uma ampla rede de assistência técnica autorizada que cobre todo o território nacional, um dos diferenciais da WEG no setor de eletromobilidade.
Apresentação na Intersolar 2026
Os três lançamentos podem ser conferidos no estande da WEMOB® na Intersolar South America 2026, com condições especiais de pré-lançamento disponíveis durante o evento.
Com os novos lançamentos, a WEG reforça sua atuação na eletromobilidade residencial brasileira, ampliando o acesso a soluções de recarga seguras e conectando inovação tecnológica e sustentabilidade à mobilidade elétrica nacional.