Customização: o desafio que traz inovação
Sinergia entre WEG, Petrobras e Prominas resulta na primeira perfuratriz móvel 100% brasileira
Produzir a primeira perfuratriz móvel para poço de petróleo inteiramente brasileira e especialmente desenvolvida para atender às exigências técnicas do cliente: este foi o grande desafio que a Prominas, empresa que atua no setor dos produtos para prospecção de águas subterrâneas e sondagens mineralógicas, assumiu em parceria com a WEG. O desenvolvimento da máquina foi realizado em conjunto com a Petrobras, cuja equipe técnica acompanhou o projeto desde o início.
A primeira exigência era que o equipamento tivesse um conteúdo nacional de no mínimo 75%. Em segundo lugar, todos os acionamentos da máquina deveriam ser elétricos. “A escolha da WEG como fornecedor foi natural, pois ela tem a tecnologia e a estrutura para atender essas necessidades, além de ter um importante histórico de fornecimento conosco e com a Petrobras”, destaca José Roberto Gambarini, gerente do Departamento de Engenharia da Prominas.
A perfuratriz modelo SPP 1500E é aplicável na perfuração de poços de petróleo e gás em terra, com capacidade de elevação de 90 toneladas, podendo executar furos até 1.500 metros. De acordo com Gambarini, ela pode atender 80% dos poços Petrobras em diversos estados, como Rio Grande do Norte, Sergipe, Espírito Santo, Bahia e Alagoas.
ADAPTAÇÕES ESPECIAIS
O guincho principal da perfuratriz é acionado pelo motor WEG da linha HGF. A missão dos engenheiros da companhia foi desenvolver um projeto elétrico especial, para adaptar o motor às características do equipamento e exigências de aplicação da Petrobras.
“Sugerimos uma alteração na relação de transmissão do guincho. Assim, diminuímos o torque solicitado no motor e aumentamos sua faixa de variação de velocidade, o que tornou possível atender a aplicação com a potência estipulada pela Petrobras. Outras adaptações focaram o transporte e as dimensões do equipamento”, explica Daniel Deschamps, orçamentista da área de Vendas Industriais WEG.
“A perfuratriz será montada sobre uma carreta e a Petrobras queria minimizar o tempo de locomoção. Também, precisávamos de características dimensionais e de carga específicas para atender os requisitos de trânsito. Isso tudo foi resolvido graças às modificações que a WEG fez”, ressalta Gambarini.
O FORNECIMENTO WEG:
Um motor da linha HGF para o guincho de perfuração:
Potência 700 cv (515kW)
Carcaça 400 L/A/B
6 motores da linha W22 Premium, para acionamento
do sistema hidráulico, sistema de refrigeração e sistema de Flushing:
- 2 motores de 200cv (150kW)
- 2 motores de 30cv (22kW)
- 1 motor de 40cv (30kW)
- 1 motor de 20cv (15kW).
Todos os motores foram fornecidos de acordo com a norma Petrobras N-2919.