A reforma de transformadores é uma prática essencial para garantir confiabilidade, eficiência e sustentabilidade no sistema elétrico. Ao longo dos anos de operação, esses equipamentos sofrem desgastes naturais, provocados por fatores como aquecimentos por sobrecargas, umidade, envelhecimento natural do óleo isolante, esforços elétricos e mecânicos. Esses elementos podem comprometer o desempenho e a vida útil do transformador, se não forem devidamente monitorados e tratados.

Neste contexto, a CELESC - Centrais Elétricas de Santa Catarina optou pela reforma de um transformador móvel de 30 MVA de potência – 138-69/24-13,8/4,16 kV, originalmente fabricado em 2013, com comutação sob carga. O escopo da reforma dos componentes contemplou a fabricação de novos enrolamentos, secagem da parte ativa, substituição de acessórios além de jateamento e pintura do tanque. O equipamento foi submetido a ensaios rigorosos em fábrica, conforme norma NBR 5356, visando garantir a confiabilidade e desempenho do equipamento.

Um dos principais desafios desta solução foi o reprojeto de um transformador móvel, fabricado por terceiros, que exige uma engenharia altamente especializada. O projeto precisa ser compacto e otimizado, sem abrir mão do atendimento a todos os requisitos normativos e de desempenho elétrico. A expertise da WEG em engenharia e fabricação própria, foi determinante para o sucesso deste processo de revitalização, garantindo maior segurança operacional, redução de falhas e otimização dos custos de manutenção.

O transformador móvel terá papel estratégico nas operações da CELESC, oferecendo uma solução flexível e ágil para manutenção da rede, garantindo uma rápida resposta diante de situações emergenciais. Além disso, o equipamento poderá ser utilizado em períodos de maior demanda energética, como durante o aumento de carga sazonal nas regiões litorâneas de Santa Catarina, garantindo continuidade e estabilidade no fornecimento de energia à população.

Com este projeto a WEG enfatizou ainda mais a expertise em revitalização de transformadores de grande porte, aliando tecnologia, engenharia própria e qualidade reconhecida. A iniciativa demonstra como a reforma de transformadores é uma alternativa sustentável e econômica, que contribui diretamente para a confiabilidade do sistema elétrico e a eficiência operacional das distribuidoras de energia em todo o país.