Depois de receber cerca de 1,9 mil visitantes em Jaraguá do Sul/SC, a exposição educativa e itinerante Palco da Vida fica aberta em Guaramirim/SC até o próximo sábado (3). A mostra que oferece uma trilha sensorial com 40 espécies da Mata Atlântica iniciou na quinta-feira (24), na praça Cantalício Érico Flores, onde fica aberta das 8h às 20h. O projeto é viabilizado pela Lei Rouanet, através do Ministério da Cultura, realizado pelo Instituto Civicus e patrocinado pela WEG.
Na primeira fase, o contêiner da exposição esteve à disposição da população durante 11 dias em frente ao prédio da Sociedade Cultura Artística. A população de até quatro municípios da região Norte de Santa Catarina está sendo impactada positivamente com a mostra que simula uma experiência de imersão aos visitantes.
Visitações em grupo, de turmas escolares, podem ser feitas com agendamento prévio. Para agendar, o contato deve ser feito pelo e-mail ana.laura@civicus.com.br ou celular 16 99612-8605. A entrada é gratuita e a mostra é acessível a todas as idades.
Exposição Palco da Vida
O projeto iniciou com o mapeamento de espécies de fauna e flora localizados em áreas de floresta preservadas pela WEG em Corupá/SC, no Norte do estado. Em seguida, as espécies foram catalogadas pela equipe de biólogos e esse trabalho serviu de base para a criação da exposição imersiva e dos materiais educativos e didáticos voltados ao público infantil. Foram criadas atividades como jogos de tabuleiro, jogo de memória, e desenhos para colorir. O objetivo é educar e manter viva a cultura da biodiversidade local por meio de atividades lúdicas e proporcionar experiência em grupo durante a visita.
Entre as espécies catalogadas, estão a Araucária (Araucaria angustifolia) e a Gralha-azul (Cyanocorax caeruleus). A primeira é uma árvore de grande porte, conhecida como símbolo do Sul do Brasil que pode ultrapassar 30 metros de altura, produz sementes conhecidas como pinhões e é fundamental na floresta por fornecer alimento para diversas espécies de animais. Atualmente, é considerada uma espécie criticamente ameaçada de extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza. Já a Gralha-Azul, é uma ave de grande porte com plumagem azul intensa e papel fundamental na dispersão do pinhão e regeneração das florestas com Araucárias. O animal é classificado como “quase ameaçado” pelo organismo internacional.
Serviço
O quê: Exposição Palco da Vida
Quando e onde: 24 de setembro a 3 de outubro: exposição aberta ao público na praça Cantalício Érico Flores, no Centro de Guaramirim, das 8h às 20h
Entrada: gratuita