A WEG e a FPT, marca do Iveco Group, anunciaram nesta segunda-feira (9), durante a FENATRAN 2026, uma parceria tecnológica para desenvolver soluções de eletrificação com autonomia estendida. Formalizada por meio da assinatura de uma Carta de Intenção, a iniciativa prevê a integração dos sistemas de geração elétrica e gestão de energia da WEG aos motores da família F1C, da FPT, com aplicação em veículos comerciais e pesados, ônibus e máquinas agrícolas e de construção.
A solução em desenvolvimento utiliza a arquitetura conhecida como extensor de autonomia (range extender, ou REEV), na qual a tração do veículo é totalmente elétrica e um motor a combustão, movido a biocombustíveis, aciona um gerador que fornece energia ao sistema de baterias. A proposta atende operações que exigem maior autonomia.
Para o projeto, a WEG contribui com geradores de fluxo axial, que oferecem alta compactação e redução significativa de massa, integrados aos inversores da linha CVW desenvolvidos especificamente para área veicular, responsáveis pela gestão de energia no veículo. O conjunto terá potência de regime de 110 kW, podendo chegar a 150 kW de pico. Já a FPT participa com o motor F1C, incluindo a tecnologia Bi-Fuel, que permite a operação com etanol e gás/biometano. A combinação resulta em uma solução renovável do poço à roda, alinhada às fortalezas da matriz energética brasileira.
"A parceria com a FPT une competências complementares para oferecer aos clientes soluções de eletrificação modernas e adequadas à realidade brasileira. Para este projeto, a WEG contribui com geradores de fluxo axial, mais compactos e leves, integrados aos inversores CVW, em uma solução, neste nível de potência, pioneira na América Latina com biocombustíveis", afirma Manfred Peter Johann, vice-presidente da Unidade Automação e Sistemas da WEG.
A colaboração também poderá abranger o desenvolvimento de novas plataformas por fabricantes de veículos e de equipamentos agrícolas e de construção, além de projetos de repotenciamento (repower), que consistem na substituição ou modernização do sistema de propulsão de equipamentos já em operação, sem a necessidade de substituir integralmente o veículo ou a máquina.
“O etanol é uma alternativa alinhada à realidade brasileira, apoiada em uma cadeia já consolidada e que pode reduzir as emissões em até 90%. Nossa proposta vai além, ao oferecer soluções que podem tornar a operação energeticamente autossuficiente com etanol ou biometano, reduzindo a dependência de fatores externos que afetam custos e rentabilidade. A parceria une a expertise da FPT em motores e combustíveis alternativos à experiência da WEG em geração elétrica, impulsionando a descarbonização com ganhos de desempenho, autonomia e viabilidade econômica para os clientes”, afirma Bernardo Brandão, presidente da FPT para a América Latina.
Para mais informações:
Relações com Investidores | Felipe Scopel Hoffmann | +55 47 3276 6106 | ri@weg.net
Comunicação Institucional | Andressa Cristina Pereira | +55 47 3276 4295 | assessoriadeimprensa@weg.net