• Treinamento
  • Trabalhe Conosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
  • Fale Conosco
  1. Página inicial
  2. FAQ

Perguntas Frequentes

Como funcionam as entradas digitais quando programadas para “Regulador Barramento CC”?

Esta função deve ser utilizada quando P0184=2.

Se a entrada digital estiver fechada (+24 V) a frenagem atua no modo Sem Perdas (P0184=1).

Se estiver aberta (0 V) a frenagem Sem Perdas fica inativa e a tensão do Barramento CC será controlada pelo parâmetro P0153 (Frenagem Reostática).

Como funcionam as entradas digitais quando programadas para “Carrega Usuário 1/2”?

Quando a entrada digital programada para “Carrega Usuário 1/2” passar de nível baixo (0 V) para nível alto (+24 V) é carregada a memória do usuário 1, desde que anteriormente tenha sido transferido o conteúdo dos parâmetros atuais do inversor para a memória de parâmetros 1 (P0204=10).

Este processo é semelhante ao de programar P0204=9.

Quando o estado da entrada digital alterar de nível alto (+24 V) para nível baixo (0 V) é carregada a memória do usuário 2, desde que anteriormente tenha sido transferido o conteúdo dos parâmetros atuais do inversor para a memória de parâmetros 2 (P0204=11).

Este processo é semelhante ao de programar P0204=7 ou 8.

Notas!

· Assegurar-se que ao utilizar esta função, o conjunto de parâmetros (Memória do Usuário 3) seja totalmente compatível com a aplicação (motores, comandos liga/desliga, etc);

· Com o motor habilitado não será possível carregar memória do usuário;

· Se forem salvos dois ou três conjuntos de parâmetros diferentes de motores nas memórias de usuário 1, 2 e/ou 3, deve-se ajustar os valores de corrente corretos nos parâmetros P0156, P0157 e P0158 para cada usuário.

Mais informações ver em “Como funcionam as entradas digitais quando programadas para “Carrega Usuário 3”?”.

Como funcionam as entradas digitais quando programadas para “Velocidade/Torque”?

Quando a entrada digital programada para “Velocidade/Torque” estiver aberta (0 V) estará selecionado o controle de Velocidade e quando estiver fechada (+24 V) estará selecionado o controle de Torque.

Essa função é válida somente para os modos de controle Vetorial Sensorless ou Vetorial com Encoder (P0202=3 ou 4).

Quando for selecionado Torque, os parâmetros do regulador de velocidade P0161 e P0162 ficam inativos. Com isto, a referência total passa a ser a entrada do Regulador de Torque (o regulador de velocidade do tipo PID é convertido em um regulador tipo P, com ganho proporcional 1.00 e ganho integral mulo).

Quando for selecionada Velocidade, os ganhos do regulador de velocidade voltam a ser definidos por P0161 e P0162.

Como funcionam as entradas digitais quando programadas para “Manual/Automático”?

Quando a entrada digital programada para “Manual/Automático” estiver aberta (0 V), o CFW11 terá a referência de velocidade conforme definido em P0221/P0222.

Quando a entrada for fechada (+24 V), a referência passará a ser definida pela saída do regulador PID.

Como funcionam as saídas digitais / à relé quando programadas para “Conteúdo do P0695”?

As saídas digitais ou as saídas à relé programadas para “Conteúdo do P0695” terão seu estado controlado pelo parâmetro P0695, o qual é escrito via rede de comunicação.

  • 1
  • ...
  • 217
  • 218
  • 219
  • ...
  • 273
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México
  • Telefone: +52 55 5321 4275 (Ventas Nacionales) / +52 55 5321 4210 (Ventas Internacionales)
  • E-mail: info-mx@weg.net
  • para centroamerica contacte: rfq-wmx@weg.net