Soluções WEG para Infraestrutura de Data Center

A transição energética é, antes de tudo, uma jornada de eficiência. É sobre consumir melhor, com menor impacto ambiental e maior retorno operacional. Para isso, são necessários equipamentos de última geração, com altíssimo desempenho energético e confiabilidade, menor geração de calor e menor necessidade de manutenção. Equipamentos que não apenas operem dentro do data center, mas que dialoguem com as redes inteligentes e as estratégias de descarbonização corporativa.

A WEG, ciente dessa responsabilidade e oportunidade, busca protagonismo nesse novo capítulo da indústria global. Com décadas de expertise em soluções energéticas e industriais, a empresa aposta em inovação constante para liderar o movimento de um setor que cresce em consumo, mas também em consciência.

A WEG apoia o desenvolvimento de Data Centers confiáveis e escaláveis por meio de soluções elétricas e eletromecânicas integradas, conectando concessionária, subestações, distribuição, backup, resfriamento e monitoramento digital em uma arquitetura coordenada para garantir operações contínuas, facilitar expansões e sustentar ambientes de alta disponibilidade e missão crítica.

Anatomia de um Data Center

Subestação AT (Alta Tensão)

Responsável pelo recebimento da energia elétrica em alta tensão diretamente da concessionária. Aqui ocorre a transformação primária de energia, garantindo a alimentação segura e contínua do data center, com alto desempenho e confiabilidade.

Sala Elétrica

Realiza a distribuição interna da energia já transformada para os diversos sistemas do data center. Integra transformadores, painéis e sistemas de proteção que asseguram a continuidade e qualidade da energia nas tensões operacionais necessárias.

Corredor Técnico/Sala de PDUs (Power Distribution Units)

Local destinado à distribuição refinada de energia para os racks e servidores. Os PDUs garantem controle, monitoramento e redundância, otimizando a gestão da energia e minimizando os riscos.

Sala dos Geradores

Abriga os sistemas de geração de energia de emergência, responsáveis por manter o funcionamento do data center em casos de falha na rede elétrica. Equipamentos robustos e automatizados asseguram transição rápida e operação contínua.

Sala de Monitoramento (NOC – Network Operations Center)

Centro de controle que monitora em tempo real todos os sistemas do data center: energia, climatização, segurança e dados. É o cérebro operacional da infraestrutura, garantindo respostas rápidas e decisões assertivas.

Data Hall (DH)

Ambiente principal onde estão instalados os servidores e equipamentos de TI. Projetado com alto controle térmico, redundância elétrica e segurança física, é o coração da operação digital de qualquer data center.

Central de Água Gelada

A central de água gelada é responsável por produzir e distribuir água fria para resfriar os ambientes que abrigam os servidores, evitando superaquecimento.

Casa de Combate a Incêndio

Instalação dedicada ao sistema de combate e prevenção de incêndios. Contém bombas, reservatórios e sistemas de pressurização que garantem resposta rápida a emergências, protegendo ativos críticos e vidas.

Subestação AT

Fornecimento de subestações em regime turn-key. Com vasta experiência comprovada, tendo entregue e energizado mais de 600 subestações em todos os níveis de tensão até 550 kV.

Eletrocentros
Transformadores de Potência a Óleo
Secionadores

TC e TP (Transformadores de corrente e de potencial)

Dispositivos de medição e proteção em sistemas de média e alta tensão, garantindo precisão e segurança.

Sala Elétrica

Todos os equipamentos de energia de um Data Center são essenciais para garantir alta disponibilidade das operações e minimizar o tempo de indisponibilidade.

Disjuntores em Caixa Moldada ACW
Transformadores a Seco

Corredor Técnico e Sala de PDUs

Local destinado à distribuição refinada de energia para os racks e servidores. Os PDUs garantem controle, monitoramento e redundância, otimizando a gestão da energia e minimizando os riscos.

Painéis Elétricos

Sala dos Geradores

Todos os equipamentos de energia de um Data Center são essenciais para garantir alta disponibilidade das operações e minimizar o tempo de indisponibilidade.

Alternadores para Grupos Geradores

Sala de Monitoramento (NOC)

Os sistemas de gerenciamento de infraestrutura de Data Centers (DCIM) e de automação predial (BMS) permitem monitorar e controlar o Data Center, incluindo a capacidade de armazenamento, o tráfego de rede, o desempenho dos servidores, a iluminação, o CFTV, o ar-condicionado, bem como os sistemas de energia e refrigeração.

WEG Motion Fleet Management

Data Hall (DH)

Ambiente principal onde estão instalados os servidores e equipamentos de TI. Projetado com alto controle térmico, redundância elétrica e segurança física, é o coração da operação digital de qualquer data center.

Linha de pintura de pisos Epóxi
Painéis Elétricos

Central de Água Gelada

Todos os equipamentos de refrigeração são essenciais para manter as condições ambientais adequadas aos sistemas de TI e Telecomunicações do Data Center.

Painéis Totalmente Testados TTW01-QD

Casa de Combate a Incêndio

Os equipamentos de proteção contra incêndio são ferramentas e sistemas que ajudam a prevenir, detectar e combater incêndios em Data Centers.

Painéis Totalmente Testados TTW01-QD

Conheça nossas soluções

Ver arquivo

Saiba mais sobre os nossos cases

WEG e Elea Data Centers firmam parceria para aprimorar a infraestrutura de alto desempenho voltada à IA no Brasil

WEG e Elea Data Centers firmam parceria para aprimorar a infraestrutura de alto desempenho voltada à IA no Brasil

Projeto envolve o fornecimento de transformadores que alimentarão o site de alta tensão de 50 MW da Elea em São Paulo

Eletrocentros

Transformadores e TFM

Câmeras WEG

Inversor de Frequência CFW 900

Sensor de Barramentos - WEG SCAN 200

Barramento Blindado

Motores WEG para Central de Água Gelada

Motores WEG para HVAC e CAG

Institucional

Quer saber mais sobre as nossas soluções para Datacenters?

Sou um cliente do Brasil

Fale com um especialista

Sou um cliente de fora do Brasil

Fale com um especialista
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México
  • Telefone: +52 55 5321 4275 (Ventas Nacionales) / +52 55 5321 4210 (Ventas Internacionales)
  • E-mail: info-mx@weg.net
  • para centroamerica contacte: rfq-wmx@weg.net