• Molienda y Beneficiación
  • Manejo de Materiales
  • Abastecimiento de Agua
  • Suministro de Energía
  • Viradores de Vagones
  • Pinturas
  • Servicios
  1. Página principal
  2. Minería - Pinturas

Pinturas

WEG, a través de su unidad de pinturas, actúa desde hace más de 30 años en el suministro de soluciones en protección a corrosión, a través de pinturas industriales y anticorrosivas,  atendiendo a fabricantes de máquinas, equipos y estructuras metálicas, con óptimas referencias en el sector de minería y una amplia red de técnicos de pintado en Brasil. Para cumplir las diferentes exigencias en los procesos de extracción,  beneficiación y transporte de minerales, las pinturas WEG tienen como objetivo evitar accidentes con corrosión, disminuir gastos de mantenimiento del pintado y evitar paradas no programadas, garantizando mayor productividad.

Las diversas características encontradas durante la extracción de los minerales, en las industrias de beneficiación y en los procesos de manejo, como la exposición a agentes químicos y corrosivos, ambientes con alta humedad, asociada al poder abrasivo, generan necesidad por materiales y revestimientos de alta performance.

Exceso de Polvo y Humedad

En los procesos de extracción, trituración, cribado, molienda y manejo de minerales y cementos, el exceso de polvo es inherente, además de eso, en muchas situaciones, la extracción de los minerales ocurre en ambientes muy húmedos. De esa forma, los revestimientos de máquinas, equipos, correas transportadoras y estructuras metálicas deben ser altamente resistentes, de fácil aplicación, debiendo presentar excelente relación costo/beneficio.

Las líneas epoxi doble función de WEG, aliadas al acabamiento poliuretano cumplen estos requisitos plenamente, siendo ideales desde la construcción hasta el mantenimiento.

Inmersión y Contacto Directo con Líquidos

Durante el proceso de beneficiación, el uso de técnicas de separación basadas en la gravedad, flotación o lixiviación, expone los equipos al continuo contacto con líquidos, generando situaciones extremadamente agresivas. En otras situaciones, tuberías y estructuras metálicas quedan enterradas o sumergidas en agua dulce o salobre, y esto también merece atención especial.

WEG dispone de líneas de productos formuladas con las más altas tecnologías en resinas disponibles en el mercado, que garantizan excelente desempeño, como revestimientos internos y externos para el pintado de tuberías, tanques de almacenamiento y mezcla, células y columnas de flotación, decantadores, desaguadores, espesantes, clarificadores y filtros.

Contacto con Productos Químicos

Algunos productos e insumos de las unidades de procesamiento son corrosivos, razón por la cual los equipos, tanques, tuberías y estructuras que permanecen en contacto con estos agentes químicos y precisan protección diferenciada. WEG también tiene líneas de productos especialmente desarrolladas para soportar estas condiciones, que implican transporte y almacenamiento de fertilizantes, insumos, ácidos y bases, equipos de mezcla y de extracción electrolítica de minerales.

Regiones Portuarias, Marinas e Industriales Agresivas

Las regiones costeras para embarque o recepción de material están constantemente sujetas a niebla salina y humedad, creando uno de los peores ambientes corrosivos. Fábricas y unidades de procesamiento localizadas en regiones con alta concentración de contaminantes también propician condiciones altamente agresivas.

Conozca más acerca de nuestras soluciones

Ver archivo
Ver archivo
Ver archivo

Conozca más sobre las novedades de WEG en Minería.

WEG consolida su estrategia como importante proveedor en el segmento de minería

WEG consolida su estrategia como importante proveedor en el segmento de minería

La compañía ha realizado proyectos en los principales países del segmento, como Canadá, Chile, Sudáfrica y Australia.

WEG se destaca con tres casos en el 3.er Premio Paint & Pintura de Innovación y Sostenibilidad

WEG se destaca con tres casos en el 3.er Premio Paint & Pintura de Innovación y Sostenibilidad

El reconocimiento destaca iniciativas en pinturas líquidas, pinturas en polvo y sostenibilidad desarrolladas por WEG en Brasil y Argentina

WEG protege embarcación para la industria acuícola con revestimientos de alto desempeño

WEG protege embarcación para la industria acuícola con revestimientos de alto desempeño

Sistema de revestimientos industriales-marinos contribuye a proteger una nueva gabarra contra la corrosión y las incrustaciones en condiciones severas de operación

WEG to bring heavy-duty geared motor portfolio to SIM 2026

WEG to bring heavy-duty geared motor portfolio to SIM 2026

WEG’s first SIM appearance will highlight geared motors, motors and drives for demanding quarrying and mining applications

WEG Pinturas en Argentina adopta energía 100% renovable en colaboración con 360Energy

WEG Pinturas en Argentina adopta energía 100% renovable en colaboración con 360Energy

El proyecto refuerza el compromiso de WEG con la descarbonización de la industria y el uso de fuentes limpias.

Los recubrimientos WEG destacan el desempeño y el estándar de acabado en el segmento de implementos carreteros

Los recubrimientos WEG destacan el desempeño y el estándar de acabado en el segmento de implementos carreteros

La actuación conjunta entre WEG y USICAMP evidenció el desempeño y la calidad de los recubrimientos para implementos carreteros, con impacto directo en la durabilidad y el estándar de acabado en un sector esencial para la cadena logística.

Sistema autonivelante WEG eleva el desempeño de pisos industriales en taller automotriz

Sistema autonivelante WEG eleva el desempeño de pisos industriales en taller automotriz

Solución de WEG Pinturas entrega alta resistencia química y mecánica para ambientes industriales exigentes

Revestimiento WEG protege equipos HVAC en un ambiente de alta corrosión en la costa de Florida

Revestimiento WEG protege equipos HVAC en un ambiente de alta corrosión en la costa de Florida

Solución anticorrosiva de bajo VOC que preserva el desempeño de sistemas HVAC expuestos a la niebla marina, reduciendo la necesidad de mantenimiento y prolongando la vida útil de los equipos

WEG firma acuerdo para suministrar motores eléctricos para el mayor proyecto de litio de Estados Unidos

WEG firma acuerdo para suministrar motores eléctricos para el mayor proyecto de litio de Estados Unidos

La compañía avanza en la cadena de valor de minerales críticos y apoya proyectos estratégicos de seguridad energética en EE. UU.

WEG pasa a integrar el sistema internacional QUALICOAT a través de ABRAES

WEG pasa a integrar el sistema internacional QUALICOAT a través de ABRAES

El avance refuerza la consistencia de los procesos de WEG y su adherencia a los más altos estándares internacionales en recubrimientos en polvo

WEG inaugura nueva Planta de Pinturas y dos Centros de Distribución en Estados Unidos

WEG inaugura nueva Planta de Pinturas y dos Centros de Distribución en Estados Unidos

La inversión marca un nuevo paso en la estrategia de expansión del negocio de pinturas en el mercado norteamericano

WEG Pinturas se destaca en la 30ª edición del Premio Paint & Pintura

WEG Pinturas se destaca en la 30ª edición del Premio Paint & Pintura

La empresa es reconocida en tres categorías y refuerza la consistencia de sus resultados en el sector de pinturas industriales y en polvo

WEG anuncia la inauguración de su Centro de Distribución de pinturas industriales en Colombia

WEG anuncia la inauguración de su Centro de Distribución de pinturas industriales en Colombia

La empresa refuerza su presencia en el mercado latino-americano

WEG ofrece soluciones de acabado técnico para entornos de salud

WEG ofrece soluciones de acabado técnico para entornos de salud

La tecnología de pinturas en polvo combina protección, seguridad operativa y sostenibilidad en aplicaciones hospitalarias

WEG amplía su cartera con pinturas en polvo para curado a baja temperatura

WEG amplía su cartera con pinturas en polvo para curado a baja temperatura

La solución satisface las demandas industriales de eficiencia energética, sostenibilidad y aplicación en sustratos sensibles al calor

¿Está interesado en esta solución? Elija una de las siguientes opciones para encontrar el producto que necesita?

Póngase en contacto con nosotros, estaremos encantados de responder a sus preguntas

Contáctenos
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México