¿El WEG Motor Scan monitorea el motor en tiempo real?

El WEG Motor Scan realiza mediciones periódicas (vibración una vez por hora y temperatura/tiempo de operación cada 10 minutos). Los datos precisan ser enviados al software MFM para ser puestos a disposición para análisis y envío de alertas, lo que puede ser realizado a través de la recolección con la aplicación o automáticamente a través del gateway.

¿Qué ocurre al reiniciar el WEG Motor Scan?
Todas las configuraciones del sensor serán borradas y el WEG Motor Scan podrá ser configurado para instalación en otro motor. Los datos recolectados y enviados a la Plataforma WEG IoT permanecerán disponibles para consulta en la planta en que éste fue registrado.
¿Puedo instalar más de un WEG Motor Scan por motor?

Sí. No hay restricciones para instalación y configuración.

¿Dónde es posible adquirir la aplicación WEG Motor Scan?

La aplicación móvil WEG Motor Scan está disponible para dispositivos Android e iOS en sus tiendas oficiales de aplicaciones. El download es gratuito:

¿Cómo realizar el login en la aplicación?
El registro de un nuevo login podrá ser hecho tanto por la Plataforma WEG IoT en https://iot.weg.net o a través de la aplicación móvil, siguiendo las instrucciones disponibles en la pantalla. La plataforma y la aplicación comparten el mismo login, no siendo necesario realizar dos registros.
  • 1
  • ...
  • 247
  • 248
  • 249
  • ...
  • 276
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México