O que é o erro E77 na SSW07 / SSW08?

O erro E77 é ocasionado quando há Contato do By-pass fechado ou SCR’s em curto-circuito e é indicado através do led “Fault” que pisca 6 vezes e o led “Ready” apagado. Este erro ocorre quando não houver a abertura do circuito do contato de by-pass interno.

As causas mais prováveis desse erro podem ser:

· Mau contato nos cabos de acionamento dos relés de by-pass interno ou externo;

· Contatos defeituosos devido alguma sobrecarga;

· Curto-circuito em paralelo, curto-circuito externo.

Quais são os dispositivos opcionais que a soft-starter SSW08 oferece?

A tabela abaixo mostra um resumo dos dispositivos opcionais existentes:

Observação:

É necessário verificar a disponibilidade dos opcionais.

Como é realizada a função Copy na SSW08?

A função Copy é utilizada quando há necessidade de se transferir a programação de uma soft-starter para outra(s). É realizada através da HMI.

Funcionamento:

Os parâmetros de uma SSW08 (soft-starter origem) são copiados para uma memória não volátil da HMI da soft-starter, podendo então ser salvos em outra SSW08 (soft-starter destino).

As funções de leitura dos parâmetros da soft-starter e transferência para outra são comandados pelo conteúdo do parâmetro P215.

Observação:

Enquanto estiver sendo realizada a leitura dos parâmetros da soft-starter para a HMI, o display mostra a mensagem “Copy”.

Enquanto estiver sendo realizada a transferência da parametrização da HMI para outra soft-starter, o display mostra a mensagem “Past”.

Qual o número máximo de partidas por hora permitida pela soft-starter SSW08?

· Número máximo de partidas por hora (sem ventilação):

o 10 partidas, sendo 1 a cada 6 minutos, nos modelos de 17A a 30A.

o 5 partidas, sendo 1 a cada 12 minutos, nos modelos de 45A a 200A.

· Número máximo de patidas por hora (com kit opcional de ventilação):

o 10 partidas, sendo 1 a cada 6 minutos, nos modelos de 45A a 200A.

A soft-starter SSW08 realiza comunicação em rede?
Sim, mas faz-se necessária a utilização de dispositivos opcionais.
  • 1
  • ...
  • 241
  • 242
  • 243
  • ...
  • 276
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México