Qual é o torque que devo dar nos conectores da Soft-Starter?

Mecânica da

SSW-05

Torque nos Bornes da Eletrônica

(A1, A2, DI1, DI2, 13, 14/23 e 24)

Nm (Ib-in)

Torque no Bornes da Potência

(R, S, T, U, V e W)

Nm (Ib-in)

1

0,5 (4,5)

3,0 (32,7)

2

0,5 (4,5)

5,5 (60,0)

Maiores informações sobre as mecânicas da SSW-05 ver em Como são divididas as mecânicas da SSW-05?.

Como são divididas as mecânicas da SSW-05?

Para identificar qual a mecânica da SSW-05, ver tabela abaixo:

Modelo

Corrente Nominal

Mec.

SSW-05.3

3A

1

SSW-05.10

10A

SSW-05.16

16A

SSW-05.23

23A

SSW-05.30

30A

SSW-05.45

45A

2

SSW-05.60

60A

SSW-05.85

85A

Como fazer o ajuste de tensão inicial?

Ajustar o valor de tensão inicial para o valor que comece a girar o motor acionado pela SSW-05 tão logo esta receba o comando de aciona.

Como fazer o ajuste do tempo de aceleração?

Ajuste o valor necessário para que o motor consiga chegar a sua rotação nominal.

Observação:

Tomar cuidado para que nos casos em que a corrente da SSW-05 for igual a corrente nominal do motor, o tempo máximo que a SSW-05 pode funcionar com 3 x IN, na partida, é de 10 segundos.

Como faço o ajuste do tempo de desaceleração?

Este ajuste deve ser utilizado apenas em desaceleração de bombas, para amenizar o golpe de aríete, este ajuste deve ser feito para conseguir o melhor resultado prático.

  • 1
  • ...
  • 146
  • 147
  • 148
  • ...
  • 276
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México