Posso montar o contator com parafuso ou só em trilho DIN 35mm?

Os contatores WEG podem ser montados tanto em trilho DIN quanto com parafusos até 105 A (AC-3), e somente com parafuso acima de 105 A (AC-3).

Qual a variação de tensão máxima suportada pela bobina do contator?

A linha de contatores WEG suporta uma variação de tensão estabelecida entre 80% e 110 % da tensão nominal da bonina.

Mínima: 0,8 x Un.

Máxima: 1,1 x Un.

Os contatores e relés de sobrecarga utilizados nas chaves de partida PDW são diferentes dos normais. Como posso substituí-los?
Os contatores e relés de sobrecarga utilizados nas PDW's são para aplicações definidas (definite purpose), e não são vendidos separadamente. Para substituições, devem ser utilizados os componentes seriados normais para aplicação geral (General purpose) das linhas CWM e RW respectivamente. O dimensionamento deve ser baseado na corrente nominal da chave de partida que pode ser encontrada no catálogo do produto modelo 902.
O que é um DR?
O DR (Interruptor Diferencial Residual) é um dispositivo utilizado para proteção de pessoas e instalações elétricas contra contatos diretos ou indiretos, pis protegem contra os efeitos de corrente de fuga a terra. Detectando as fugas que possam existir em uma instalação, como por exemplo uma pessoa levando choque.
Posso Instalar um DR em circuitos onde há instalado um chuveiro elétrico?

SIM. Mas o chuveiro tem que dispor de resistência isolada, com aquecimento indireto da água. A maioria traz impresso na embalagem ou na bula que o equipamento é compatível com DR (Interruptor diferecial).

  • 1
  • ...
  • 142
  • 143
  • 144
  • ...
  • 276
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México