O que é o E74?

Desbalanceamento de corrente:

O E74 ocorre quando o valor de corrente de uma das fases estiver acima ou abaixo durante o tempo programado (referenciado ao outras fases do motor).

As principais causas são:

  • Valor programado em P614 e P615 além dos limites suportados por sua aplicação;

  • Queda de tensão em uma ou mais fases da rede de alimentação;
  • Falta de fase na rede de alimentação;
  • Transformadores da entrada subdimensionados;
  • Fusíveis da entrada abertos;
  • Problemas de mau contato nas conexões com a rede de alimentação e/ou motor.
O que é o E75?

Freqüência da rede de alimentação fora da faixa permitida:

O E75 ocorre quando a freqüência estiver acima ou abaixo dos limites de 45 até 66Hz por mais que 0,5s.

A principal causa pode ser quando a soft-starter e o motor estiverem sendo alimentados por um gerador que não está suportando o regime de carga plena ou de partida do motor.

O que é o E76?

Subcorrente antes do fechamento do by-pass:

O E76 ocorre quando no final da rampa de aceleração a corrente for inferior a 0,1 x P295 (corrente nominal da soft-starter) antes do fechamento do relé de by-pass interno.

As principais causas são:

  • Falha na tensão da rede de alimentação ou falha no tiristor antes do fechamento do by-pass;

  • Valor de corrente nominal da soft-starter programado em P295 errado;
  • Corrente nominal do motor abaixo da corrente mínima (P295 x 0,3).
O que é o E77?

Contato do relé de by-pass interno fechado:

O E77 ocorre quando não houver a abertura do circuito do contato de by-pass interno.

As principais causas são:

  • Mau contato nos cabos de acionamento dos relés de by-pass interno;

  • Contatos defeituosos devido alguma sobrecarga;
  • Curto-circuito em paralelo com o contato de by-pass (SCR’s em curto-circuito, ou curto-circuito externo).
O que fazer quando o motor não gira?

Quando o motor não gira deve-se verificar os seguintes itens:

  • Fiação errada: verificar as conexões de potência e comando;

  • Programação errada: verificar se os parâmetros estão com os valores corretos para aplicação;
  • Erro: verificar se a soft-starter não está bloqueada devido a uma condição de erro detectado.
  • 1
  • ...
  • 119
  • 120
  • 121
  • ...
  • 276
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México