La Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP inauguró la nueva Subestación Altagracia 33/13,8 kV, un proyecto clave para el fortalecimiento del sistema eléctrico del corregimiento de Altagracia y zonas aledañas. WEG fue responsable por el suministro completo de los equipos —exceptuando la obra civil— y por la instalación, integración, programación, pruebas y puesta en marcha de toda la subestación, entregada oficialmente el 15 de abril de este año.
El proyecto contempló un extenso portafolio de soluciones, incluyendo celdas primarias tipo AIS, celdas de protección y control para niveles de 33 kV y 13,8 kV, sistemas de servicios auxiliares AC y DC, tablero de automatización, rack de comunicaciones, detectores de arco, transformador pad-mounted, banco de baterías, grupo electrógeno, sistema contraincendios, iluminación interna y externa, bandejas porta cables, redes eléctricas y toda la infraestructura necesaria para operación confiable y automatizada. Además, WEG integró el sistema de control y supervisión completo de la subestación, garantizando operación remota y segura.
Con la ampliación de capacidad y la instalación del nuevo transformador de 12,5 MVA, la subestación fue diseñada para mejorar de forma significativa la calidad del servicio y soportar la demanda de más de 25.000 usuarios actuales, con potencial de expansión para entre 50.000 y 60.000 usuarios a mediano y largo plazo. La modernización también refuerza la interconexión entre Morelia, La Estrella y Palmilla, optimizando la confiabilidad del sistema eléctrico regional.
Para WEG, el proyecto representa un avance importante en el segmento de Utilities, consolidando el crecimiento del parque instalado en Colombia y contribuyendo directamente a la modernización del Sistema Interconectado Nacional. Para la Empresa de Energía de Pereira, los beneficios incluyen mayor capacidad de distribución, mejora en indicadores de calidad ante la CREG y fortalecimiento de la operación, además de una base más robusta para el crecimiento comercial en los sectores atendidos.
Este es el proyecto de mayor alcance desarrollado hasta ahora por la unidad de Servicios de WEG Automatización y WEG Digital y Sistemas de la filial de Colombia, marcando un precedente en soluciones integrales para infraestructura eléctrica.
La Subestación Altagracia es un ejemplo del compromiso conjunto entre WEG y la Empresa de Energía de Pereira por llevar energía más confiable, moderna y segura a la región cafetera, respaldando su desarrollo presente y futuro.