header.link.backto My Account
Selected products were added to comparison
See products on comparison page
Comparing 2 products in 2 categories
|
×
Remove ROLLED STEEL Premium Efficiency 0.75 HP 4P 56C 3Ph 208-230/460//190-220/380-415 V 60 Hz IC01 - ODP - Footless from comparison
ROLLED STEEL Premium Efficiency 0.75 HP 4P 56C 3Ph 208-230/460//190-220/380-415 V 60 Hz IC01 - ODP - FootlessCatalog Number: .7518OT3E56CFL-SProduct: 12809253
USD358.00/un.
|
|
|---|---|
| Frame Material | Rolled Steel Rolled Steel Rolled Steel |
| Impregnation Method | Dip and Bake Polyester Dip and Bake Polyester Dip and Bake Polyester |
| Shaft Material | SAE 1040/45 Carbon Steel SAE 1040/45 Carbon Steel SAE 1040/45 Carbon Steel |
| Painting | Only primer Only primer Only primer |
| Grounding Lugs | Single Single Single |
| Fan Cover material | Without Fan Cover Without Fan Cover Without Fan Cover |
| Tropicalized Painting | Without Without Without |
| Frame | 56C 56C 56C |
| Output | 0.75 HP (0.55 kW) 0.75 HP (0.55 kW) 0.75 HP (0.55 kW) |
| Drip Cover | Without Without Without |
| Frequency | 60 Hz 50 Hz 50 Hz |
| Rated speed | 1760 rpm 1445 rpm 1455 rpm |
| Slip | 2.22 % 3.67 % 3.00 % |
| Rated voltage | 208-230/460 V 190-220/380 V 415 V |
| Rated current | 2.54-2.30/1.15 A 2.62-2.26/1.31 A 1.29 A |
| L. R. Amperes | 18.5-16.8/8.40 A 14.9-12.9/7.47 A 8.26 A |
| Overload protector (phenolic) | Without overload protector Without overload protector Without overload protector |
| LRC | 7.3x(Code K) 5.7x(Code H) 6.4x(Code J) |
| Connection Cables Quantity | 9 9 9 |
| No load current | 1.38-1.60/0.800 A 1.53-1.32/0.763 A 0.917 A |
| Fan material | Without fan Without fan Without fan |
| Rated torque | 2.24 ft.lb 2.73 ft.lb 2.71 ft.lb |
| Locked rotor torque | 250 % 170 % 210 % |
| NDE bearing Seal | Without Bearing Seal Without Bearing Seal Without Bearing Seal |
| Breakdown torque | 300 % 240 % 290 % |
| DE bearing Seal | Without Bearing Seal Without Bearing Seal Without Bearing Seal |
| Locked rotor time | 37s (cold) 21s (hot) 43s (cold) 24s (hot) 36s (cold) 20s (hot) |
| Moment of inertia (J) | 0.0712 sq.ft.lb 0.0712 sq.ft.lb 0.0712 sq.ft.lb |
| Insulation Class | F F F |
| Service factor | 1.25 1.25 |
| Service factor | 1.25 (1.00 @ 208V) 1.25 (1.00 @ 208V) 1.25 (1.00 @ 208V) |
| Duty Cycle | Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) |
| Starting Method | Direct On Line Direct On Line Direct On Line |
| Ambient temperature | -20°C to +40°C -20°C to +40°C -20°C to +40°C |
| Altitude | 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. |
| Enclosure | IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP |
| Mounting | F-1 F-1 F-1 |
| Rotation¹ | Both (CW and CCW) Both (CW and CCW) Both (CW and CCW) |
| Noise level² | 52.0 dB(A) 49.0 dB(A) 49.0 dB(A) |
| Approx. weight³ | 24.3 lb 24.3 lb 24.3 lb |
| Flange | C C C |
| Efficiency (100% load) | 81.1 78.8 78.9 |
| Power factor (100% load) | 0.74 0.81 0.75 |
| Bearing type | 6203 ZZ 6203 ZZ 6203 ZZ |
| NDE bearing | 6202 ZZ 6202 ZZ 6202 ZZ |
| Tensão de alimentação | 24 Vcc |
|---|---|
| Processador (CPU) | IMX7 dual core @400MHz |
| Coprocessador | @200MHz |
| Ciclo de scan p/ 100K instruções | 16 ns/instrução e 1,60 ms total |
| Relógio de tempo real | Sim |
| Memória RAM | 256 MB |
| Memória flash | 4 GB |
| Memória de dados | 4 MB |
| Memória de código | 8 MB |
| Memória retentiva | 64 kB |
| Memória persistente | 64 kB |
| Limite de cartões de expansão | 8 |
| Software de programação | CODESYS V3.5 SP19 ou superior |
| Qtde DI totais CPU | 8 |
| Tipo DI | PNP |
| Entrada encoder | Sim |
| Qtde de entradas rápidas | 4 |
| Qtde de AI totais | Não aplicável |
| Qtde DO totais da CPU | 8 |
| Tipo de DO | Transistor (PNP) |
| Qtde AO totais | Não aplicável |
| Interface de comunicação 1 | 1 x RS485 |
| Interface de comunicação 2 | 1 x Ethernet 10/100 |
| Interface de comunicação 3 | 1 x CAN |
| Interface de comunicação 4 | Não aplicável |
| Interface de comunicação 5 | 1 x USB device |
| Interface de comunicação 6 | 1 x Micro SD card |
| Protocolo de comunicação 1 | Modbus TCP server |
| Protocolo de comunicação 2 | Modbus TCP client |
| Protocolo de comunicação 3 | Modbus RTU master |
| Protocolo de comunicação 4 | Modbus RTU slave |
| Protocolo de comunicação 5 | Canopen master |
| Protocolo de comunicação 7 | Ethernet/IP scanner |
| Protocolo de comunicação 8 | Ethernet/IP adapter |
| Protocolo de comunicação 9 | Ethercat master |
| Protocolo de comunicação 13 | Profinet controller |
| Protocolo de comunicação 14 | Profinet device |
| Protocolo de comunicação 15 | MQTT Publisher |
| Protocolo de comunicação 16 | MQTT Subscriber |
| Altura | 131,7 mm |
| Largura | 101,7 mm |
| Profundidade | 99 mm |
| Peso | 0,350 kg |
| Posicação de montagem | Trilho DIN |
| Tipo de montagem | Em trilho DIN ou parafusado |
| Certificação | CE, UL e RCM |