header.link.backto Mein Konto
Ausgewählte Produkte wurden dem Vergleich hinzugefügt
Siehe Artikel auf der Vergleichsseite
Sie haben nur einen Artikel in der Vergleichsliste
Suche nach ArtikelSie haben nur einen Artikel in Ihrem Vergleich. Verwenden Sie die untenstehende Suche, um weitere Produkte zu finden und sie dem Vergleich hinzuzufügen |
||
|---|---|---|
| Material de la carcasa | Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido | |
| Método de Impregnación | Resina de silicone Resina de silicone Resina de silicone Resina de silicone | |
| Sistema de reengrase | Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera | |
| Rosca de la caja principal | Sin rosca Sin rosca Sin rosca Sin rosca | |
| Dispositivo de bloqueo del eje | Sin Sin Sin Sin | |
| Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 9006 203A (ISO 12944 - C3) RAL 9006 203A (ISO 12944 - C3) RAL 9006 203A (ISO 12944 - C3) RAL 9006 203A (ISO 12944 - C3) | |
| Tipo de puesta a tierra | Doble Doble Doble Doble | |
| Material de la tapa deflectora | Sin Sin Sin Sin | |
| Pintura tropicalizada | Sin Sin Sin Sin | |
| Carcasa | 225S/M 225S/M 225S/M 225S/M | |
| Temperatura | 400°C 2h 400°C 2h 400°C 2h 400°C 2h | |
| Potencia | 30 kW (40 HP) 30 kW (40 HP) 30 kW (40 HP) 30 kW (40 HP) | |
| Sombrero | Sin Sin Sin Sin | |
| Frecuencia | 50 Hz 50 Hz 50 Hz 60 Hz | |
| Rotación nominal | 981 rpm 984 rpm 985 rpm 1185 rpm | |
| Resbalamiento | 1.90 % 1.60 % 1.50 % 1.25 % | |
| Tensión nominal | 380/660 V 400/690 V 415 V 460 V | |
| Corriente nominal | 58.2/33.5 A 55.7/32.3 A 54.9 A 47.6 A | |
| Corriente de arranque | 378/218 A 390/226 A 412 A 386 A | |
| Ip/In | 6.5 7.0 7.5 8.1 | |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector | |
| Cantidad de Cables de Conexion | 6 6 6 6 | |
| Corriente en vacío | 20.1/11.6 A 22.0/12.8 A 23.7 A 20.4 A | |
| Material del ventilador | Sin ventilador Sin ventilador Sin ventilador Sin ventilador | |
| Torque nominal | 29.8 kgfm 29.7 kgfm 29.7 kgfm 24.7 kgfm | |
| Tapón roscado | ACERO CARBONO SAE 1040/45 ACERO CARBONO SAE 1040/45 ACERO CARBONO SAE 1040/45 ACERO CARBONO SAE 1040/45 | |
| Torque de arranque | 200 % 229 % 250 % 260 % | |
| Sello del rodamiento trasero | WSeal WSeal WSeal WSeal | |
| Torque máximo | 220 % 250 % 270 % 280 % | |
| Sello del rodamiento delantero | WSeal WSeal WSeal WSeal | |
| Tiempo de rotor bloqueado | 29s (frío) 16s (caliente) 29s (frío) 16s (caliente) 29s (frío) 16s (caliente) 29s (frío) 16s (caliente) | |
| Momento de inercia (J) | 0.7192 kgm² 0.7192 kgm² 0.7192 kgm² 0.7192 kgm² | |
| Categoria | N N N N | |
| Clase de aislamiento | H H H H | |
| Factor de servicio | 1.00 1.00 1.00 1.00 | |
| Ciclo de servicio | S1 S1 S1 S1 | |
| Método de partida | Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa | |
| Temperatura ambiente | -5°C hasta +40°C -5°C hasta +40°C -5°C hasta +40°C -5°C hasta +40°C | |
| Altitud | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grado de protección | IP55 IP55 IP55 IP55 | |
| Refrigeración | IC418 - TEAO IC418 - TEAO IC418 - TEAO IC418 - TEAO | |
| Forma constructiva | B30L(D) B30L(D) B30L(D) B30L(D) | |
| Dirección de rotación¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nivel de ruido² | 63.0 dB(A) 63.0 dB(A) 63.0 dB(A) 66.0 dB(A) | |
| Masa aproximada³ | 359 kg 359 kg 359 kg 359 kg | |
| Brida | Sin Sin Sin Sin | |
| Rendimiento (100% carga) | 92.1 92.6 92.7 93.0 | |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.85 0.84 0.82 0.85 | |
| Tipo de cojinete | 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 | |
| Cojinete LNA | 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 |