2. Mein Konto
  3. Vergleichen
Bei der Überprüfung der Verfügbarkeit ist ein Fehler aufgetreten. Drücken Sie "STRG+SHIFT+LÖSCHEN" ein und überprüfen Sie die Optionen "Cookies" und "Cache", wobei der Zeitraum auf "Den ganzen Zeitraum" eingestellt sein muss, und geben Sie "Löschen" ein. Bitte starten Sie Ihren Browser neu und versuchen Sie es erneut. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an das Support-Team.
Bei der Überprüfung der Verfügbarkeit ist ein Fehler aufgetreten. Drücken Sie "STRG+SHIFT+LÖSCHEN" ein und überprüfen Sie die Optionen "Cookies" und "Cache", wobei der Zeitraum auf "Den ganzen Zeitraum" eingestellt sein muss, und geben Sie "Löschen" ein. Bitte starten Sie Ihren Browser neu und versuchen Sie es erneut. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an das Support-Team.
Beim Hochladen der Datei ist ein Fehler aufgetreten
Es ist ein unvorhersehbarer Fehler aufgetreten. Um den Fehler zu behen, müsse die "Cookies" und "Cache" gelöscht werden. Drücken sie die Tasten „STRG+H“ und klicke Sie auf die Optionen „Cookies“ und „Cache“ für den „Gesamter Zeitraum“ löschen. Bitte starten Sie Ihren Browser neu und versuchen Sie es erneut. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an das Support-Team.
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
Vergleiche 2 Artikel in 1 Kategorie


  • Elektromotoren2
× Entferne W50 560 kW 8P 450J/H 3Ph 400 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3R(E) vom Vergleich W50 560 kW 8P 450J/H 3Ph 400 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3R(E)

W50 560 kW 8P 450J/H 3Ph 400 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3R(E)

Artikel: 13009012
× Entferne W22Xtb IE3 11 kW 6P 160L 3Ph 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T vom Vergleich W22Xtb IE3 11 kW 6P 160L 3Ph 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

W22Xtb IE3 11 kW 6P 160L 3Ph 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

Artikel: 12862192
Frame Material Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron 
Impregnation Method Constant Resin Flow  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester 
Regreasing System At Drive end and Non-drive end  At Drive end and Non-drive end  At Drive end and Non-drive end  At Drive end and Non-drive end  At Drive end and Non-drive end 
Space Heater Voltage 110-127/200-240 V  -
Main terminal box hole 2xM80x2  2xM40x1,5  2xM40x1,5  2xM40x1,5  2xM40x1,5 
Accessories Terminal Box With  -
Shaft Locking Device With  Without  Without  Without  Without 
Shaft Material SAE 4140 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel 
Painting RAL 5009 214P (ISO 12944 - C4)  RAL 5009 222P  RAL 5009 222P  RAL 5009 222P  RAL 5009 222P 
Grounding Lugs Double  Double  Double  Double  Double 
Fan Cover material Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron 
Tropicalized Painting Without  Without  Without  Without  Without 
Frame 450J/H  160L  160L  160L  160L 
Winding thermal protection PT100 - 3 wires 2 per phase   Thermistor - 2 wires 1 per phase 140°C  Thermistor - 2 wires 1 per phase 140°C  Thermistor - 2 wires 1 per phase 140°C  Thermistor - 2 wires 1 per phase 140°C 
Bearing thermal protection PT100 - 3 wires 1 on DE bearing  -
Output 560 kW (750 HP)  11 kW (15 HP)  11 kW (15 HP)  11 kW (15 HP)  11 kW (15 HP) 
Drip Cover Without  Without  Without  Without  Without 
Frequency 50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  60 Hz 
Rated speed 746 rpm  975 rpm  978 rpm  980 rpm  1181 rpm 
Slip 0.53 %  2.50 %  2.20 %  2.00 %  1.58 % 
Rated voltage 400 V  380/660 V  400/690 V  415 V  460 V 
Rated current 1010 A  23.1/13.3 A  22.8/13.2 A  22.9 A  20.1 A 
L. R. Amperes 6565 A  157/90.6 A  162/93.8 A  169 A  157 A 
LRC 6.5  6.8  7.1  7.4  7.8 
Connection Cables Quantity 6  6  6  6  6 
No load current 445 A  11.8/6.79 A  13.2/7.65 A  14.6 A  12.2 A 
Fan material Cast Iron  Conductive Plastic  Conductive Plastic  Conductive Plastic  Conductive Plastic 
Rated torque 731 kgfm  11.0 kgfm  11.0 kgfm  10.9 kgfm  9.07 kgfm 
Screw cap STAINLESS STEEL AISI 316L  STAINLESS STEEL AISI 316  STAINLESS STEEL AISI 316  STAINLESS STEEL AISI 316  STAINLESS STEEL AISI 316 
Locked rotor torque 90 %  250 %  280 %  310 %  350 % 
NDE bearing Seal Taconite Labyrinth  W3 Seal labyrinth  W3 Seal labyrinth  W3 Seal labyrinth  W3 Seal labyrinth 
Breakdown torque 240 %  270 %  300 %  330 %  370 % 
DE bearing Seal Taconite Labyrinth  W3 Seal labyrinth  W3 Seal labyrinth  W3 Seal labyrinth  W3 Seal labyrinth 
Locked rotor time 46s (cold) 26s (hot)  21s (cold) 12s (hot)  21s (cold) 12s (hot)  19s (cold) 11s (hot)  21s (cold) 12s (hot) 
Moment of inertia (J) 61.2 kgm²  0.1931 kgm²  0.1931 kgm²  0.1931 kgm²  0.1931 kgm² 
Design N  N  N  N  N 
Insulation Class F  F  F  F  F 
Service factor 1.00  1.00  1.00  1.00  1.00 
Duty Cycle S1  S1  S1  S1  S1 
Starting Method Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line 
Ambient temperature -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C 
Altitude 1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l. 
Degree of Protection IP55  IP66  IP66  IP66  IP66 
Enclosure IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Mounting B3R(E)  B3T  B3T  B3T  B3T 
Rotation¹ Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW) 
Noise level² 75.0 dB(A)  57.0 dB(A)  57.0 dB(A)  57.0 dB(A)  59.0 dB(A) 
Approx. weight³ 4995 kg  140 kg  140 kg  140 kg  140 kg 
Flange Without  Without  Without  Without  Without 
Efficiency (100% load) 96.4  90.3  90.5  90.5  91.7 
Power factor (100% load) 0.83  0.80  0.77  0.74  0.75 
Bearing type 6328 M C3  6309 C3  6309 C3  6309 C3  6309 C3 
NDE bearing 6322 C3  6209 C3  6209 C3  6209 C3  6209 C3 
Drain - Stainless Steel, Threaded  Stainless Steel, Threaded  Stainless Steel, Threaded  Stainless Steel, Threaded 
Overload protector (phenolic) - Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector  
WEG GERMANY GMBH
  • Industriegebiet Türnich 3, Röntgenstraße 36-38, 50169 Kerpen Türnich, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
  • Telefon: +49 2237 92910
  • E-Mail: info-de@weg.net
Über uns
  • Das ist WEG
  • WEG in Zahlen
  • Geschichte
  • Management
  • WEG Operationen
  • Technologische Innovation
  • Nachhaltigkeit
  • Unser Tätigkeitsfeld
  • Zertifizierungen
Produkte
  • Elektromotoren
  • Getriebe- und Getriebemotoren
  • Energieerzeugung, -übertragung und -verteilung
  • Frequenzumrichter und Softstarter
  • Schaltgeräte
  • Industrielle Automation
  • Schalttafeln und -schränke
  • Farben und Lacke
  • Spare Parts
  • Digitale Lösungen
  • Sicherheit
  • Vernetzte Geräte und Überwachung
Lösungen
  • Öl & Gas
  • Marine
  • Stahlindustrie
  • Wasser
  • Energieeffizienz
  • Energie
  • Landwirtschaft
  • Zucker und Ethanolsektor
  • Bergbau
  • Papierindustrie
  • Elektrofahrzeuge
Schnelle Links
  • AGB - WEG Germany GmbH

Kontakt
  • Kontaktieren Sie uns
  • Händler
  • Kundendienst
  • Verstöße gegen den Ethikkodex
Download Center
  • CAD Datenbank – Elektromotoren (2D-/3D-Zeichnungen)
  • CAD Datenbank – Automation (2D-/3D-Zeichnungen)

Benötigen Sie weitere Unterlagen? Besuchen Sie unser Download-Center.

Cookie-Einstellungen
Impressum | Datenschutzerklärung | Cookie Erklärung | Geschäftsbedingungen | RSS | © 2026 WEG. Alle Rechte vorbehalten.