2. Mein Konto
  3. Vergleichen
Bei der Überprüfung der Verfügbarkeit ist ein Fehler aufgetreten. Drücken Sie "STRG+SHIFT+LÖSCHEN" ein und überprüfen Sie die Optionen "Cookies" und "Cache", wobei der Zeitraum auf "Den ganzen Zeitraum" eingestellt sein muss, und geben Sie "Löschen" ein. Bitte starten Sie Ihren Browser neu und versuchen Sie es erneut. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an das Support-Team.
Bei der Überprüfung der Verfügbarkeit ist ein Fehler aufgetreten. Drücken Sie "STRG+SHIFT+LÖSCHEN" ein und überprüfen Sie die Optionen "Cookies" und "Cache", wobei der Zeitraum auf "Den ganzen Zeitraum" eingestellt sein muss, und geben Sie "Löschen" ein. Bitte starten Sie Ihren Browser neu und versuchen Sie es erneut. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an das Support-Team.
Beim Hochladen der Datei ist ein Fehler aufgetreten
Es ist ein unvorhersehbarer Fehler aufgetreten. Um den Fehler zu behen, müsse die "Cookies" und "Cache" gelöscht werden. Drücken sie die Tasten „STRG+H“ und klicke Sie auf die Optionen „Cookies“ und „Cache“ für den „Gesamter Zeitraum“ löschen. Bitte starten Sie Ihren Browser neu und versuchen Sie es erneut. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an das Support-Team.
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
Sie haben nur einen Artikel in der Vergleichsliste


  • Elektromotoren1
× Entferne W22 NEMA Premium Efficiency 250 HP 4P 504/5T 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Con pies vom Vergleich W22 NEMA Premium Efficiency 250 HP 4P 504/5T 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Con pies

W22 NEMA Premium Efficiency 250 HP 4P 504/5T 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Con pies

Katalog Nummer: 25018ET3E505T-W22
Artikel: 12566462
USD26,803.00/un.

Suche nach Artikel

Sie haben nur einen Artikel in Ihrem Vergleich. Verwenden Sie die untenstehende Suche, um weitere Produkte zu finden und sie dem Vergleich hinzuzufügen

Material de la carcasa Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Método de Impregnación Flujo de resina constante  Flujo de resina constante  Flujo de resina constante  Flujo de resina constante  Flujo de resina constante  Flujo de resina constante  Flujo de resina constante 
Sistema de reengrase Delantera y trasera  Delantera y trasera  Delantera y trasera  Delantera y trasera  Delantera y trasera  Delantera y trasera  Delantera y trasera 
Rosca de la caja principal 2xNPT 3"  2xNPT 3"  2xNPT 3"  2xNPT 3"  2xNPT 3"  2xNPT 3"  2xNPT 3" 
Dispositivo de bloqueo del eje Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin 
Dreno Automático de caucho  Automático de caucho  Automático de caucho  Automático de caucho  Automático de caucho  Automático de caucho  Automático de caucho 
Material Eje Acero carbono SAE 4140  Acero carbono SAE 4140  Acero carbono SAE 4140  Acero carbono SAE 4140  Acero carbono SAE 4140  Acero carbono SAE 4140  Acero carbono SAE 4140 
Pintura RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de puesta a tierra Doble  Doble  Doble  Doble  Doble  Doble  Doble 
Material de la tapa deflectora Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Pintura tropicalizada Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin 
Carcasa 504/5T  504/5T  504/5T  504/5T  504/5T  504/5T  504/5T 
Potencia 250 HP (185 kW)  200 HP (150 kW)  200 HP (150 kW)  200 HP (150 kW)  250 HP (185 kW)  250 HP (185 kW)  250 HP (185 kW) 
Sombrero Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin 
Frecuencia 60 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz 
Rotación nominal 1787 rpm  1487 rpm  1489 rpm  1490 rpm  1483 rpm  1485 rpm  1486 rpm 
Resbalamiento 0.72 %  0.87 %  0.73 %  0.67 %  1.13 %  1.00 %  0.93 % 
Tensión nominal 230/460 V  380 V  400 V  415 V  380 V  400 V  415 V 
Corriente nominal 555/277 A  273 A  263 A  256 A  339 A  322 A  309 A 
Corriente de arranque 3607/1803 A  1723 A  1866 A  1871 A  1727 A  1834 A  2007 A 
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector 
Ip/In 6.5x(Cód. G)  6.3x(Cód. G)  7.1x(Cód. H)  7.3x(Cód. H)  5.1x(Cód. E)  5.7x(Cód. F)  6.5x(Cód. G) 
Cantidad de Cables de Conexion 12  12  12  12  12  12  12 
Corriente en vacío 160/80.0 A  78.0 A  84.0 A  90.0 A  80.0 A  90.0 A  90.0 A 
Material del ventilador Plastico  Plastico  Plastico  Plastico  Plastico  Plastico  Plastico 
Torque nominal 735 ft.lb  706 ft.lb  705 ft.lb  705 ft.lb  885 ft.lb  884 ft.lb  883 ft.lb 
Tapón roscado ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20 
Torque de arranque 229 %  200 %  220 %  240 %  180 %  200 %  220 % 
Sello del rodamiento trasero WSeal  WSeal  WSeal  WSeal  WSeal  WSeal  WSeal 
Torque máximo 220 %  220 %  250 %  270 %  180 %  200 %  220 % 
Sello del rodamiento delantero WSeal  WSeal  WSeal  WSeal  WSeal  WSeal  WSeal 
Tiempo de rotor bloqueado 36s (frío) 20s (caliente)  63s (frío) 35s (caliente)  59s (frío) 33s (caliente)  57s (frío) 32s (caliente)  21s (frío) 12s (caliente)  21s (frío) 12s (caliente)  21s (frío) 12s (caliente) 
Momento de inercia (J) 89.6 sq.ft.lb  89.6 sq.ft.lb  89.6 sq.ft.lb  89.6 sq.ft.lb  89.6 sq.ft.lb  89.6 sq.ft.lb  89.6 sq.ft.lb 
Categoria B  B  B  B  B  B  B 
Clase de aislamiento F  F  F  F  F  F  F 
Factor de servicio 1.15  1.15  1.15  1.15  1.00  1.00  1.00 
Ciclo de servicio Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1) 
Método de partida Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grado de protección IP55  IP55  IP55  IP55  IP55  IP55  IP55 
Refrigeración IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma constructiva F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1 
Dirección de rotación¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Nivel de ruido² 75.0 dB(A)  71.0 dB(A)  71.0 dB(A)  71.0 dB(A)  71.0 dB(A)  71.0 dB(A)  71.0 dB(A) 
Masa aproximada³ 2587 lb  2587 lb  2587 lb  2587 lb  2587 lb  2587 lb  2587 lb 
Brida Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin 
Rendimiento (100% carga) 96.2  95.8  95.8  95.8  95.4  95.4  95.8 
Factor de potencia (100% carga) 0.87  0.87  0.86  0.85  0.87  0.87  0.87 
Tipo de cojinete 6319 C3  6319 C3  6319 C3  6319 C3  6319 C3  6319 C3  6319 C3 
Cojinete LNA 6316 C3  6316 C3  6316 C3  6316 C3  6316 C3  6316 C3  6316 C3 
WEG GERMANY GMBH
  • Industriegebiet Türnich 3, Röntgenstraße 36-38, 50169 Kerpen Türnich, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
  • Telefon: +49 2237 92910
  • E-Mail: info-de@weg.net
Über uns
  • Das ist WEG
  • WEG in Zahlen
  • Geschichte
  • Management
  • WEG Operationen
  • Technologische Innovation
  • Nachhaltigkeit
  • Unser Tätigkeitsfeld
  • Zertifizierungen
Produkte
  • Elektromotoren
  • Getriebe- und Getriebemotoren
  • Energieerzeugung, -übertragung und -verteilung
  • Frequenzumrichter und Softstarter
  • Schaltgeräte
  • Industrielle Automation
  • Schalttafeln und -schränke
  • Farben und Lacke
  • Spare Parts
  • Digitale Lösungen
  • Sicherheit
  • Vernetzte Geräte und Überwachung
Lösungen
  • Öl & Gas
  • Marine
  • Stahlindustrie
  • Wasser
  • Energieeffizienz
  • Energie
  • Landwirtschaft
  • Zucker und Ethanolsektor
  • Bergbau
  • Papierindustrie
  • Elektrofahrzeuge
Schnelle Links
  • AGB - WEG Germany GmbH

Kontakt
  • Kontaktieren Sie uns
  • Händler
  • Kundendienst
  • Verstöße gegen den Ethikkodex
Download Center
  • CAD Datenbank – Elektromotoren (2D-/3D-Zeichnungen)
  • CAD Datenbank – Automation (2D-/3D-Zeichnungen)

Benötigen Sie weitere Unterlagen? Besuchen Sie unser Download-Center.

Cookie-Einstellungen
Impressum | Datenschutzerklärung | Cookie Erklärung | Geschäftsbedingungen | RSS | © 2026 WEG. Alle Rechte vorbehalten.