2. Schaltgeräte
  3. Circuit Breakers
  4. Air Circuit Breakers
  5. ABW - Air circuit breakers
  6. AIR CIRCUIT BREAKER2500A             E-2
Bei der Überprüfung der Verfügbarkeit ist ein Fehler aufgetreten. Drücken Sie "STRG+SHIFT+LÖSCHEN" ein und überprüfen Sie die Optionen "Cookies" und "Cache", wobei der Zeitraum auf "Den ganzen Zeitraum" eingestellt sein muss, und geben Sie "Löschen" ein. Bitte starten Sie Ihren Browser neu und versuchen Sie es erneut. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an das Support-Team.
Bei der Überprüfung der Verfügbarkeit ist ein Fehler aufgetreten. Drücken Sie "STRG+SHIFT+LÖSCHEN" ein und überprüfen Sie die Optionen "Cookies" und "Cache", wobei der Zeitraum auf "Den ganzen Zeitraum" eingestellt sein muss, und geben Sie "Löschen" ein. Bitte starten Sie Ihren Browser neu und versuchen Sie es erneut. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an das Support-Team.
Beim Hochladen der Datei ist ein Fehler aufgetreten
Es ist ein unvorhersehbarer Fehler aufgetreten. Um den Fehler zu behen, müsse die "Cookies" und "Cache" gelöscht werden. Drücken sie die Tasten „STRG+H“ und klicke Sie auf die Optionen „Cookies“ und „Cache“ für den „Gesamter Zeitraum“ löschen. Bitte starten Sie Ihren Browser neu und versuchen Sie es erneut. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an das Support-Team.
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
AIR CIRCUIT BREAKER2500A             E-2

Artikel: 18014730
  • Übersicht
  • Produktdetails
  • Über dieses Produkt
  • Download Bereich
Dokumente erstellen
  1. AIR CIRCUIT BREAKER2500A             E-2
AIR CIRCUIT BREAKER2500A             E-2

Nur repräsentatives Bild

Ideal for the protection of high power low-voltage electrical circuits. Rated operational currents up to 6300A and high short-circuit breaking capacity. Available with 3 or 4 poles for both versions:fixed or withdrawable

Circuit breakers are devices used to protect electrical circuits and related equipments from overload and short-circuit overcurrents. It is imperative to choose and size circuit breakers according to each specific application, and level of protection imposed by safety requirements.

WEG series of Air Circuit Breakers offers high breaking capacity to protect low voltage applications in high power circuits. Its modular design is enhanced by only four different frame sizes to best suit most applications.

Produkteigenschaften
Maximum current (special) 2500 A
Sequence of phases 2000-3200 A - RST(N)
Number of poles 3
Rated current (special) 2500A             
Protection unity PS1-LSIG+M+MB/100-250Vacdc60Hz
Form of execution Extractable (horizontal terminals)
Auxiliary contacts 5NA+5NF
Motorized actuation 200-250 Vac/dc
Closing coil 200-250 Vac/dc
Shunt coil 200-250 Vac/dc
Undervoltage coil Without
Accessories B2-BUTTONS LOCK+KEY INTERLOCK

 Lade…

Konfigurieren
WEG GERMANY GMBH
  • Industriegebiet Türnich 3, Röntgenstraße 36-38, 50169 Kerpen Türnich, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
  • Telefon: +49 2237 92910
  • E-Mail: info-de@weg.net
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
Schnelle Links
  • AGB - WEG Germany GmbH

Kontakt
  • Kontaktieren Sie uns
  • Händler
  • Kundendienst
  • Verstöße gegen den Ethikkodex