text.skipToContent text.skipToNavigation text.skipToFooter

WEG Motor Scan - Sensor

Nur repräsentatives Bild

Der WEG Motor Scan® ist die ideale Lösung für die Überwachung industrieller Antriebsflotten, die mit Hilfe fortschrittlicher Analyseverfahren eine hohe Betriebssicherheit von Elektromotoren und anderen Maschinen gewährleistet.

 Lade…

Über dieses Produkt

Konnektivität zur Leistungskontrolle

WEG Motor Scan misst die Vibrationen, die Temperatur und die Betriebsstunden des Elektromotors und diagnostiziert eventuelle Fehler. Die Informationen werden per Smartphone oder Gateway in die Cloud hochgeladen. Die Daten können auf dem Smartphone-Bildschirm und auf der WEG MFM-Plattform eingehend analysiert werden.

 

Mit WEG Motor Scan sind Sie in der Lage

  • Alle Sensoren in einer Anlage zu verbinden;
  • Daten über die WEG MFM-Plattform zu synchronisieren;
  • So viele Motoren zu benennen und zu überwachen, wie Sie benötigen;
  • Analyse der Daten die in die Cloud gesendet werden;
  • Ihre Motoren überall zu finden.

 

Gateway WEG Motor Scan

Das WEG Gateway Motor Scan sendet Informationen in Echtzeit über WiFi, Ethernet oder 3G / 4G-Kabel an die Cloud und ermöglicht so die Echtzeitüberwachung der Motorleistung aus der Ferne.

Viel mehr Technologie und Konnektivität für eine noch effizientere Industrie 4.0.

Konnektivität für die Leistungskontrolle

Der WEG Motor Scan wurde für WEG-Motoren der Baugrößen 63 bis 450 entwickelt. Nachdem er einfach an den Motor angebaut wurde, kann er mit einem Smart Device konfiguriert werden (App verfügbar für Android und iOS). Einmal konfiguriert, sendet der Sensor Daten über Bluetooth® oder Gateway an die Cloud und ermöglicht die Analyse der Ergebnisse auf der WEG MFM-Plattform.

Die Installation ist schnell und einfach und der gesamte Prozess wird während der Einrichtung des Sensors direkt durch die App geführt. Der WEG Motor Scan wird an der Motorrippe befestigt und es gibt keine elektrische Verbindung zwischen Motor und Sensor.

Der Anwender sammelt die Daten über Bluetooth® mit der auf dem Smartphone installierten App oder automatisch über das WEG Motor Scan Gateway für den spezifischen Einsatz mit den Sensoren. Die Daten werden in die Cloud gesendet und gespeichert und können auf der WEG MFM-Plattform weiter ausgewertet werden.

Ihre Vorteile für bessere Ergebnisse

  • Reduzierung der Ausfallzeiten;
  • Optimierung der Wartungsroutine;
  • Steigerung der Anlageneffizienz;
  • Verringerung des Ersatzteilbedarfs;
  • Bereit für Industrie 4.0;
  • Mehrwert für das Produkt (OEMs);
  • Mehrwert für den Service (Wartungsunternehmen).

Möchten Sie mehr darüber erfahren?

Wenn Sie mehr über Industrie 4.0, WMFM oder das WEG-Motor-Scan-Konzept wissen möchten, finden Sie hier die Informationen, die wir für Sie vorbereitet haben.

Erfahre mehr über den WEG Motor Scan