header.link.backto My Account
Selected products were added to comparison
See products on comparison page
Comparing 4 products in 4 categories
| Frame Material | Cast Iron Cast Iron |
|---|---|
| Impregnation Method | Dip and Bake Polyester Dip and Bake Polyester |
| Main terminal box hole | 2xM40x1,5 2xM40x1,5 |
| Shaft Locking Device | Without Without |
| Shaft Material | SAE 1040/45 Carbon Steel SAE 1040/45 Carbon Steel |
| Painting | RAL 6002 203A (ISO 12944 - C3) RAL 6002 203A (ISO 12944 - C3) |
| Grounding Lugs | Single Single |
| Fan Cover material | Cast Iron Cast Iron |
| Tropicalized Painting | Without Without |
| Frame | 160M 160M |
| Winding thermal protection | Thermistor - 2 wires 1 per phase 155°C Thermistor - 2 wires 1 per phase 155°C |
| Output | 11 kW (15 HP) 11 kW (15 HP) |
| Drip Cover | Without Without |
| Frequency | 50 Hz 60 Hz |
| Rated speed | 1480 rpm 1785 rpm |
| Slip | 1.33 % 0.83 % |
| Rated voltage | 400/690 V 460 V |
| Rated current | 21.0/12.2 A 18.9 A |
| L. R. Amperes | 172/100 A 170 A |
| LRC | 8.2 9.0 |
| Overload protector (phenolic) | Without overload protector Without overload protector |
| Connection Cables Quantity | 6 6 |
| No load current | 11.0/6.38 A 10.0 A |
| Fan material | Plastic Plastic |
| Rated torque | 7.24 kgfm 6.00 kgfm |
| Screw cap | STAINLESS STEEL AISI 316L STAINLESS STEEL AISI 316L |
| Locked rotor torque | 300 % 330 % |
| NDE bearing Seal | V'Ring V'Ring |
| Breakdown torque | 350 % 400 % |
| DE bearing Seal | V'Ring V'Ring |
| Locked rotor time | 46s (cold) 26s (hot) 54s (cold) 30s (hot) |
| Moment of inertia (J) | 0.1537 kgm² 0.1537 kgm² |
| Design | NE NE |
| Insulation Class | F F |
| Service factor | 1.00 1.00 |
| Duty Cycle | S1 S1 |
| Starting Method | Direct On Line Direct On Line |
| Ambient temperature | -20°C to +40°C -20°C to +40°C |
| Altitude | 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. |
| Degree of Protection | IP55 IP55 |
| Enclosure | IC411 - TEFC IC411 - TEFC |
| Mounting | B14T B14T |
| Rotation¹ | Both (CW and CCW) Both (CW and CCW) |
| Noise level² | 61.0 dB(A) 64.0 dB(A) |
| Approx. weight³ | 125 kg 125 kg |
| Flange | C C |
| Efficiency (100% load) | 93.3 93.6 |
| Power factor (100% load) | 0.81 0.78 |
| Bearing type | 6309 ZZ C3 6309 ZZ C3 |
| NDE bearing | 6209 ZZ C3 6209 ZZ C3 |
| Tensão de alimentação | 24 Vcc |
|---|---|
| Processador (CPU) | IMX7 dual core @400MHz |
| Coprocessador | @200MHz |
| Ciclo de scan p/ 100K instruções | 16 ns/instrução e 1,60 ms total |
| Relógio de tempo real | Sim |
| Memória RAM | 256 MB |
| Memória flash | 4 GB |
| Memória de dados | 4 MB |
| Memória de código | 8 MB |
| Memória retentiva | 64 kB |
| Memória persistente | 64 kB |
| Limite de cartões de expansão | 8 |
| Software de programação | CODESYS V3.5 SP19 ou superior |
| Qtde DI totais CPU | 8 |
| Tipo DI | PNP |
| Entrada encoder | Sim |
| Qtde de entradas rápidas | 4 |
| Qtde de AI totais | Não aplicável |
| Qtde DO totais da CPU | 8 |
| Tipo de DO | Transistor (PNP) |
| Qtde AO totais | Não aplicável |
| Interface de comunicação 1 | 1 x RS485 |
| Interface de comunicação 2 | 1 x Ethernet 10/100 |
| Interface de comunicação 3 | 1 x CAN |
| Interface de comunicação 4 | Não aplicável |
| Interface de comunicação 5 | 1 x USB device |
| Interface de comunicação 6 | 1 x Micro SD card |
| Protocolo de comunicação 1 | Modbus TCP server |
| Protocolo de comunicação 2 | Modbus TCP client |
| Protocolo de comunicação 3 | Modbus RTU master |
| Protocolo de comunicação 4 | Modbus RTU slave |
| Protocolo de comunicação 5 | Canopen master |
| Protocolo de comunicação 7 | Ethernet/IP scanner |
| Protocolo de comunicação 8 | Ethernet/IP adapter |
| Protocolo de comunicação 9 | Ethercat master |
| Protocolo de comunicação 13 | Profinet controller |
| Protocolo de comunicação 14 | Profinet device |
| Protocolo de comunicação 15 | MQTT Publisher |
| Protocolo de comunicação 16 | MQTT Subscriber |
| Altura | 131,7 mm |
| Largura | 101,7 mm |
| Profundidade | 99 mm |
| Peso | 0,350 kg |
| Posicação de montagem | Trilho DIN |
| Tipo de montagem | Em trilho DIN ou parafusado |
| Certificação | CE, UL e RCM |
| Tipo de módulo | Cargador USB |
|---|
| Tipo de modulo | Remoto |
|---|---|
| Modelo | RUW100.00 |
| Modo conectividade | Não aplicável |
| Tensão de alimentação | 24 Vcc |
| Versão de software | 2.10 (padrão RUW100) |
| Quantidade de entradas | 0.0 |
| Tipo de entradas | Sem entrada |
| Quantidade de saídas | 0.0 |
| Tipo de saídas | Sem saída |
| Interface 1 | CAN |
| Padrão 1 | Sem |
| Protocolo 1 | CANOPEN |
| Faixa de frequência 1 | Sem |
| Interface 2 | RS485 |
| Padrão 2 | Sem |
| Protocolo 2 | MODBUS RTU / Protocolo WEG |
| Faixa de frequência 2 | Sem |
| Certificação | CE e UKCA |