header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Los interruptores en vacío fijos laterales VBWB con corrientes nominales de hasta 1.250 A, 24 kV y 21 kA son robustos y confiables.
Con una distancia entre polos estandarizada de 230 mm, el VBWB cumple con los rigurosos requisitos de distanciamiento de seccionadores (tanto aislados en gas como aislados en aire). Esto garantiza una instalación fácil y sencilla que se adapta integralmente al proyecto del cliente, eliminando la necesidad de grandes inversiones y costes adicionales por adecuaciones estructurales.
Utilizamos el modelo de ampolla encapsulada, que garantiza una gran confiabilidad en la extinción del arco eléctrico, permitiendo una alta tasa de vacío en su interior y albergando los contactos fijo y móvil. El arco eléctrico se inicia en el momento en que los contactos se separan y, gracias a la estructura en la que se encuentran estos contactos, se extingue fácilmente.
El excelente aislamiento en el interior de la ampolla previene la pérdida del vacío y, por lo tanto, minimiza el desgaste de los contactos en caso de cortocircuito; también reduce eficientemente la energía generada por el arco.