header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Primer acabamento poliuretano acrílico alifático de alta performance, bicomponente. Oferece boa resistência química e ao intemperismo contínuo, excelente aderência sobre aço carbono, excelente retenção de cor e brilho, alta resistência aos agentes atmosféricos e alguns solventes, alta performance quanto a dureza, impacto e abrasão. ISENTO DE METAIS PESADOS.
Excelente acabamento para a pintura de máquinas e equipamentos que necessitem de resistência ao intemperismo natural.
| COLORES TINTA | Negro |
|---|---|
| COLOR COMERCIAL TINTA | Negro |
| Escala de color | 71.400 |
| TERMINACION PINTURA | Liso |
| Brillo | Bright |
| EMBALAJE | Galón Metálico |
| LINEA PRODUCTOS TINTAS | Poliuretano |
| FUNCION TINTA | Doble Función |
| SISTEMA RESINA | Acrílico Alifático |
| SOLIDOS VOLUMEN | 40 ± 5% (ISO 3233 - 1998) |