Generación de cotizaciones para productos de terceros

Saltar para el contenido Saltar para navegación Saltar para el pie de página

header.link.backto Mi Cuenta

WENDi
WENDi - Support
I do not need help
WEG
  • Español
    • English
    • Português do Brasil
  • Sobre WEG
    • Esto es WEG
    • WEG en Números
    • Historia
    • Directorio
    • Operaciones WEG
    • Innovación Tecnológica
    • Sostenibilidad
    • Nuestro negocio
    • Certificaciones
    • Company Profile
    • Innovación Abierta
  • Productos
  • Soluciones
    • WEG efficiency
    • Energía solar
    • Soluciones Digitales
    • Generación de energía
    • Energía eólica
    • Energía Térmica
    • Agricultura y Agronegocios
    • Minería
    • Azúcar & Etanol
    • Construcción
    • Siderurgia
    • Agua
    • Celulosa y Papel
    • Petróleo & gas
    • Navales
    • Movilidad Eléctrica
    • Red Eléctrica Inteligente (Smart Grid)
    • Alimentos y Bebidas
  • Inversionistas
  • Ética
    • Código de Ética
    • Código de Ética para Proveedores
    • Política de Prevención y Combate contra la Corrupción
    • Aviso de Privacidad
    • Canal de Informes
  • Contáctenos
    • Contáctenos
    • Donde Comprar
    • Asistentes Técnicos
    • Recursos y Herramientas
    • Preguntas Frecuentes (FAQ)
    • Canal de Informes
    • Press Room
  • Noticias
  • Formación
  • Trabajo
  • ‍
  • ‍
  • Iniciar sesión
  • Español
    • English
    • Português do Brasil
  1. Home
  2. Automatización Industrial
  3. Controls
  4. Protección de Circuitos
  5. Interruptores-seccionadores
  6. Interruptores en Caja Moldeada DW
  7. Línea DWB
  8. INTERRUPTOR DWB160N100-4DFT 100A 4 polos 30kA @ 380Vc.a.(IEC 60947-2) DF-Termica ajust y magnetico fijo
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
La cantidad debe ser informada
Add Service Order Code or Plant
An error occurred
Selecione el mínimo un producto para adicionar al carrito
Seleccione el mínimo un producto para comparar
Seleccione por lo menos una lista para adicionar los productos
Seleccione por lo menos un procduto para adicionar en la(s) lista(s)
El archivo que ingresaste no es del tipo correcto.
Seleccione algún documento
producto adicionado en el carrito
Productos seleccionados fueran adicionados al carrito
Productos seleccionados fueran adicionados al carrito en lugar de compra: 

Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador

Solicitación de la facturación enviada con succeso. {0}
OS ID:

INTERRUPTOR DWB160N100-4DFT 100A 4 polos 30kA @ 380Vc.a.(IEC 60947-2) DF-Termica ajust y magnetico fijo

Producto: 12318243
  • Visión general
  • Detalles del producto
  • Sobre el producto
  • Centro de Descargas
Generar Documentos
  1. INTERRUPTOR DWB160N100-4DFT 100A 4 polos  30kA @ 380Vc.a.(IEC 60947-2) DF-Termica ajust y magnetico fijo
INTERRUPTOR DWB160N100-4DFT 100A 4 polos  30kA @ 380Vc.a.(IEC 60947-2) DF-Termica ajust y magnetico fijo

Imagen meramente ilustrativa

Destinados a protección de motores, generadores, circuitos eléctricos y transformadores, la línea de disyuntores WEG, posee capacidad de Interrupción de cortocircuito hasta 80kA (380/415V) y una diversidad de recursos.

Resumen de las características técnicas
Referencia interruptor Interruptor DWB distribuición
Tamaño de la carcasa 160
Capacidad de interrupción DWB 30 kA
Corriente nominal 100A
Número de polos 4
Tipo disparador DF-Termica ajust y magnetico fijo

 Cargando...

Configurar
WEG S.A. - HEADQUARTERS
  • Av. Pref. Waldemar Grubba, 3300, Vila Lalau - 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC / Brasil
  • Teléfono: +55 47 3276-4000
  • Correo electrónico: info-br@weg.net
Sobre WEG
  • Esto es WEG
  • WEG en Números
  • Historia
  • Directorio
  • Operaciones WEG
  • Innovación Tecnológica
  • Sostenibilidad
  • Nuestro negocio
  • Certificaciones
Productos
  • Motores Eléctricos
  • Motorreductores
  • Generación, Transmisión y Distribución
  • Automatización Industrial
  • Building & Infrastructure
  • Critical Power
  • Seguridad de Máquinas y Sensores Industriales
  • Tableros Eléctricos
  • Pinturas y Barnices
  • Repuestos
  • Servicios
Soluciones
  • Petróleo & Gas
  • WEG Digital Solutions
  • Navales
  • Siderurgia
  • Agua
  • Eficiencia Energética
  • Energía
  • Agroindustria
  • Construcción Civil
  • Azúcar & Etanol
  • Minería
  • Papel & Celulosa
  • Vehículos Eléctricos
  • Energía Solar
  • Smart Grid
Contacto
  • Contáctenos
  • Donde Comprar
  • Asistentes Técnicos
  • FAQ
  • Violación del Código de Ética




Centro de descargas
  • Biblioteca CAD - Motores eléctricos (planos 2D/3D)
  • Biblioteca CAD - Automatización (planos 2D/3D)

¿Necesita otros materiales? Visite nuestro centro de descargas (abajo).

Preferencias de Cookies
Aviso de Privacidad | Declaración de Uso de Cookies | Términos y Condiciones de Uso | RSS | © 2025 WEG. Todos los derechos reservados.