header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
El invertidor de frecuencia CFW700 es un accionamiento de velocidad variable con tecnología de última generación para motores de inducción trifásicos. Se puede utilizar en las más diversas aplicaciones, posee control vectorial, óptimo desempeño, robustez y varios accesorios ya incorporados en la versión estándar, aliados a la calidad de los invertidores WEG siempre con óptimo costo beneficio.
| Tensión nominal de entrada | 380-480 V |
|---|---|
| Número de fases de entrada | Trifásico |
| Configuración | Opcional |
| Corriente nominal (ND) | 17 |
| Corriente nominal (HD) | 13,5 |
| Filtro RFI | Opcional filtro C3 |
|---|---|
| Grado de protección | IP20 |
| Frenado reostático | Estándar con frenado reostático |
| Parada de Seguridad | No |
| Alimentación de la electrónica | Interna |