2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación


  • Motores Eléctricos1
× Remover W22Xtb IE2 30 kW 4P 200L 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T de la comparación W22Xtb IE2 30 kW 4P 200L 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

W22Xtb IE2 30 kW 4P 200L 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

Producto: 12382775

Procurar productos

Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación

Material da carcaça Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido 
Método de impregnação Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester 
Graxeira Dianteira e traseira  Dianteira e traseira  Dianteira e traseira  Dianteira e traseira 
Rosca da caixa principal 2xM50x1,5  2xM50x1,5  2xM50x1,5  2xM50x1,5 
Dispositivo de travamento do Eixo Sem  Sem  Sem  Sem 
Dreno Roscado de inox  Roscado de inox  Roscado de inox  Roscado de inox 
Material Eixo Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 202P (ISO 12944 - C4)  RAL 5009 202P (ISO 12944 - C4)  RAL 5009 202P (ISO 12944 - C4)  RAL 5009 202P (ISO 12944 - C4) 
Tipo de aterramento Duplo  Duplo  Duplo  Duplo 
Material da tampa defletora Ferro fundido   Ferro fundido   Ferro fundido   Ferro fundido  
Pintura Tropicalizada Sem  Sem  Sem  Sem 
Carcaça 200L  200L  200L  200L 
Proteção térmica enrolamento Termistor - 2 fios 1 por fase 140°C  Termistor - 2 fios 1 por fase 140°C  Termistor - 2 fios 1 por fase 140°C  Termistor - 2 fios 1 por fase 140°C 
Potência 30 kW (40 HP)  30 kW (40 HP)  30 kW (40 HP)  30 kW (40 HP) 
Chapéu Sem  Sem  Sem  Sem 
Frequência 50 Hz  50 Hz  50 Hz  60 Hz 
Rotação nominal 1470 rpm  1475 rpm  1480 rpm  1780 rpm 
Escorregamento 2.00 %  1.67 %  1.33 %  1.11 % 
Tensão nominal 380/660 V  400/690 V  415 V  460 V 
Corrente nominal 59.5/34.3 A  57.9/33.6 A  57.2 A  50.0 A 
Corrente de partida 363/209 A  365/211 A  372 A  365 A 
Ip/In 6.1  6.3  6.5  7.3 
Protetor fenólico de sobrecarga Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor 
Quantidade de Cabos de Ligação 6  6  6  6 
Corrente a vazio 21.6/12.4 A  24.0/13.9 A  25.9 A  22.0 A 
Material do ventilador Pástico condutivo  Pástico condutivo  Pástico condutivo  Pástico condutivo 
Conjugado nominal 19.9 kgfm  19.8 kgfm  19.7 kgfm  16.4 kgfm 
Tampão roscado ACO INOX AISI 316  ACO INOX AISI 316  ACO INOX AISI 316  ACO INOX AISI 316 
Conjugado de partida 210 %  229 %  250 %  270 % 
Vedação do mancal traseiro Labirinto W3 Seal  Labirinto W3 Seal  Labirinto W3 Seal  Labirinto W3 Seal 
Conjugado máximo 229 %  260 %  280 %  270 % 
Vedação do mancal dianteiro Labirinto W3 Seal  Labirinto W3 Seal  Labirinto W3 Seal  Labirinto W3 Seal 
Tempo de rotor bloqueado 19s (frio) 11s (quente)  18s (frio) 10s (quente)  18s (frio) 10s (quente)  25s (frio) 14s (quente) 
Momento de inércia (J) 0.2929 kgm²  0.2929 kgm²  0.2929 kgm²  0.2929 kgm² 
Categoria N  N  N  N 
Classe de isolamento F  F  F  F 
Fator de serviço 1.00  1.00  1.00  1.00 
Regime de serviço S1  S1  S1  S1 
Método de partida Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida direta 
Temperatura ambiente -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C 
Altitude 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grau de proteção IP66  IP66  IP66  IP66 
Refrigeração IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma construtiva B3T  B3T  B3T  B3T 
Sentido de rotação¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Nível de ruído² 65.0 dB(A)  65.0 dB(A)  65.0 dB(A)  69.0 dB(A) 
Massa aproximada³ 241 kg  241 kg  241 kg  241 kg 
Flange Sem  Sem  Sem  Sem 
Rendimento (100% carga) 92.3  92.4  92.4  93.0 
Fator de potência (100% carga) 0.83  0.81  0.79  0.81 
Tipo de mancal 6312 C3  6312 C3  6312 C3  6312 C3 
Mancal LNA 6212 C3  6212 C3  6212 C3  6212 C3 
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
  • Motorreductores
  • Generación, Transmisión y Distribución
  • Automatización Industrial
  • Building & Infrastructure
  • Critical Power
  • Seguridad de Máquinas y Sensores Industriales
  • Tableros Eléctricos
  • Pinturas y Barnices
  • Repuestos
  • Servicios
Soluciones
  • Petróleo & Gas
  • WEG Digital Solutions
  • Navales
  • Siderurgia
  • Agua
  • Eficiencia Energética
  • Energía
  • Agroindustria
  • Construcción Civil
  • Azúcar & Etanol
  • Minería
  • Papel & Celulosa
  • Vehículos Eléctricos
  • Energía Solar
  • Smart Grid
Contacto
  • Contáctenos
  • Donde Comprar
  • Asistentes Técnicos
  • FAQ