2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Comparando 4 productos en 3 categorias


  • Motores Eléctricos2
  • 1
  • Convertidores de Frecuencia1
× Remover W22 IR3 Premium 200 cv 8P 355M/L 3Ph 220/380/440 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D de la comparación W22 IR3 Premium 200 cv 8P 355M/L 3Ph 220/380/440 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D

W22 IR3 Premium 200 cv 8P 355M/L 3Ph 220/380/440 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D

Producto: 11097729
× Remover W21 Explosão IE1 11 kW 2P 160M 3F 380-415/660//440-460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B5T de la comparación W21 Explosão IE1 11 kW 2P 160M 3F 380-415/660//440-460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B5T

W21 Explosão IE1 11 kW 2P 160M 3F 380-415/660//440-460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B5T

Producto: 10015934
Frame Material Cast Iron  Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido 
Impregnation Method Constant Resin Flow  Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester 
Regreasing System At Drive end and Non-drive end  -
Main terminal box hole 2xRWG(Rp) 3"  2xM40x1,5  2xM40x1,5  2xM40x1,5 
Shaft Locking Device Without  -
Shaft Material SAE 4140 Carbon Steel  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45 
Painting RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5010 222P  RAL 5010 222P  RAL 5010 222P 
Grounding Lugs Double  Duplo  Duplo  Duplo 
Fan Cover material Cast Iron  Ferro fundido   Ferro fundido   Ferro fundido  
Tropicalized Painting Without  Sem  Sem  Sem 
Frame 355M/L  160M  160M  160M 
Output 150 kW (200 HP-cv)  11 kW (15 HP)  11 kW (15 HP)  11 kW (15 HP) 
Drip Cover Without  Sem  Sem  Sem 
Frequency 60 Hz  50 Hz  50 Hz  60 Hz 
Rated speed 894 rpm  2945 rpm  2955 rpm  3560 rpm 
Slip 0.67 %  1.83 %  1.50 %  1.11 % 
Rated voltage 220/380/440 V  380/660 V  415 V  460 V 
Rated current 534/309/267 A  21.3/12.3 A  20.2 A  18.0 A 
L. R. Amperes 3471/2010/1736 A  177/102 A  168 A  155 A 
LRC 6.5  8.3  8.3  8.6 
Overload protector (phenolic) Without overload protector   Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor 
Connection Cables Quantity 12  6  6  6 
No load current 256/148/128 A  6.90/3.97 A  8.60 A  7.40 A 
Fan material Plastic  Plástico   Plástico   Plástico  
Rated torque 163 kgfm  3.64 kgfm  3.63 kgfm  3.01 kgfm 
Screw cap STAINLESS STEEL AISI 316L  ACO INOX AISI 316  ACO INOX AISI 316  ACO INOX AISI 316 
Locked rotor torque 160 %  210 %  250 %  280 % 
NDE bearing Seal WSeal  Retentor  Retentor  Retentor 
Breakdown torque 270 %  280 %  330 %  340 % 
DE bearing Seal WSeal  Retentor com mola  Retentor com mola  Retentor com mola 
Locked rotor time 54s (cold) 30s (hot)  12s (frio) 7s (quente)  14s (frio) 8s (quente)  18s (frio) 10s (quente) 
Moment of inertia (J) 13.2 kgm²  0.0452 kgm²  0.0452 kgm²  0.0452 kgm² 
Design N  N  N  N 
Insulation Class F  F  F  F 
Service factor 1.15  -
Duty Cycle S1  S1  S1  S1 
Starting Method Direct On Line  Partida direta  Partida direta  Partida direta 
Ambient temperature -20°C to +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C 
Altitude 1000 m.a.s.l.  1000 m  1000 m  1000 m 
Degree of Protection IPW55  IP55  IP55  IP55 
Enclosure IC411 - TFVE  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Mounting B3D  B5T  B5T  B5T 
Rotation¹ Both (CW and CCW)  Ambos  Ambos  Ambos 
Noise level² 75.0 dB(A)  70.0 dB(A)  70.0 dB(A)  75.0 dB(A) 
Approx. weight³ 1473 kg  147 kg  147 kg  147 kg 
Flange Without  FF  FF  FF 
Efficiency (100% load) 94.5  89.0  89.0  89.0 
Power factor (100% load) 0.78  0.88  0.85  0.86 
Bearing type 6322 C3  6309 ZZ C3  6309 ZZ C3  6309 ZZ C3 
NDE bearing 6319 C3  6209 ZZ C3  6209 ZZ C3  6209 ZZ C3 
Tensão de resistencia de aquecimento - 110 - 127 V  110 - 127 V  110 - 127 V 
Proteção térmica enrolamento - Termistor - 2 fios 1 por fase 150°C  Termistor - 2 fios 1 por fase 150°C  Termistor - 2 fios 1 por fase 150°C 
× Remover CLP MT8072iP de la comparación CLP MT8072iP

CLP MT8072iP

Producto: 16981515
Tipo Interfaz Touch Screen
Tamanho de la pantalla 7" 800x480 - TFT
Tipo Pantalla Resistiva
Color Pantalla Colorida
Vida Util Pantalla > 30000 horas
Puerto Comunication Ethernet + RS232 + RS485 + USB Host
CAN Bus No
Soporte WiFi No
MQTT Sí
Tensión de alimentación 24 Vcc
Montaje En panel
Grado Preteccion NEMA4 / IP65
Dimensiones 200,4 x 146,5 x 34 mm / 7.89 x 5.77 x 1.33 in
Rasgon del panel 192 x 138 mm / 7.55 x 5.43 in
Peso 0.520 kg
Easyaccess Opcional
Codesys No soporta
× Remover INVERSOR CFW900A19P0T2DB20Y2B Mec. A 19A Trifásico 200-240 V Com frenagem IP20 STO/SS1 HMI com bluetooth de la comparación INVERSOR CFW900A19P0T2DB20Y2B Mec. A 19A Trifásico 200-240 V Com frenagem IP20 STO/SS1 HMI com bluetooth

INVERSOR CFW900A19P0T2DB20Y2B Mec. A 19A Trifásico 200-240 V Com frenagem IP20 STO/SS1 HMI com bluetooth

Producto: 14326254
Tensão nominal de entrada 200 a 240 V
Número de Fases de entrada Trifásico
Configuração Com opcionais
Corrente nominal (HD) 16
Filtro RFI Com filtro (categoria C3)
Grau de proteção IP20
Frenagem reostática Sim
Métodos de Controle - motor de indução Escalar, VVW, Vetorial com e sem encoder
Rendimento típico na condição nominal ≥ 97%
Indutor do Link Sim
Conformal Coating 3C2 (IEC 60721-3-3:2002)
SoftPLC Sim, incorporado
Temperatura -10 °C a 50 °C
Porta USB Sim, inclusa na HMI
Cartão de memória MicroSD (cartão não incluso)
E/S padrão 6 x DI; 2 relés NA; 1 relé NA/NF x DO; 2 x AI; 2 x AO.
Parada de segurança Segurança funcional
Display LCD Gráfico
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
  • Motorreductores
  • Generación, Transmisión y Distribución
  • Automatización Industrial
  • Building & Infrastructure
  • Critical Power
  • Seguridad de Máquinas y Sensores Industriales
  • Tableros Eléctricos
  • Pinturas y Barnices
  • Repuestos
  • Servicios
Soluciones
  • Petróleo & Gas
  • WEG Digital Solutions
  • Navales
  • Siderurgia
  • Agua
  • Eficiencia Energética
  • Energía
  • Agroindustria
  • Construcción Civil
  • Azúcar & Etanol
  • Minería
  • Papel & Celulosa
  • Vehículos Eléctricos
  • Energía Solar
  • Smart Grid
Contacto
  • Contáctenos
  • Donde Comprar
  • Asistentes Técnicos
  • FAQ